アナログクッキングスケール 1439 1kg グリーン

アナログクッキングスケール 1439 1kg グリーン
通常単価:
1,350
通常出荷日:
15日目

【商品仕様】
・色:グリーン
・ひょう量(最大計量):1000g
・目盛単位:5g
・受皿取り外し:あり
・主な材質:本体レンズ:PS、受皿:PP
・商品寸法:幅 165mm × 高さ 170mm × 奥行 165mm (受皿:直径164mm)
・本体質量:約 445g
・個装箱寸法:幅 170mm × 高さ 180mm × 奥行 155mm
・個装箱質量:約 580g
・保証期間:1年
・JANコード:4904785730465
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3444-33

型番
61-3444-33
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,350円

1個

15日目

Loading...

  1. 1

アナログクッキングスケール 1439 1kg グリーンの型番61-3444-33のページです。
型番61-3444-33に関する仕様情報を記載しております。

61-3444-33で型番確定

アナログクッキングスケール 1439 1kg グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)