アナログクッキングスケール コックさん 1345 ホワイト

アナログクッキングスケール コックさん 1345 ホワイト
通常単価:
2,700
通常出荷日:
15日目

【特長】
・コックさんの愛らしいデザインが人気のスケール。
・便利な着脱式受皿採用。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・ひょう量(最大計量):500g
・目盛単位:2g
・受皿取り外し:あり
・主な材質:PS
・商品寸法:幅 180mm × 高さ 176mm × 奥行 210mm (受皿:直径180×高さ28mm)
・本体質量:約 744g
・個装箱寸法:幅 185mm × 高さ 221mm × 奥行 172mm
・個装箱質量:約 902g
・保証期間:1年
・JANコード:4904785134515
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3444-27

型番
61-3444-27
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,700円

1個

15日目

Loading...

  1. 1

アナログクッキングスケール コックさん 1345 ホワイトの型番61-3444-27のページです。
型番61-3444-27に関する仕様情報を記載しております。

61-3444-27で型番確定

アナログクッキングスケール コックさん 1345 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)