料理はかり「ココット」 KS-191WT2

料理はかり「ココット」 KS-191WT2
通常単価:
1,152
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ボウルのような計量皿が使いやすい料理はかり
・計量皿は取りはずして丸洗いできます
・大きくて見やすい文字盤
【商品仕様】
・本体:ABS
・JANコード:4536117022421
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3524-46

型番
61-3524-46
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,152円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

料理はかり「ココット」 KS-191WT2の型番61-3524-46のページです。
型番61-3524-46に関する仕様情報を記載しております。

61-3524-46で型番確定

料理はかり「ココット」 KS-191WT2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)