アナログクッキングスケール KA-001 Cブルー

アナログクッキングスケール KA-001 Cブルー
通常単価:
2,251
通常出荷日:
15日目

【特長】
・スケルトンカラーのアナログクッキングスケール
【商品仕様】
・色:Cブルー
・最大計量1kg、最小表示5g
・受皿:直径175mm
・主な材質:PS、PP
・JANコード:4904785730007
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3444-22

型番
61-3444-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,251円

1個

15日目

Loading...

  1. 1

アナログクッキングスケール KA-001 Cブルーの型番61-3444-22のページです。
型番61-3444-22に関する仕様情報を記載しております。

61-3444-22で型番確定

アナログクッキングスケール KA-001 Cブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)