デジタルソーラークッキングスケール SD-004 オレンジ

デジタルソーラークッキングスケール SD-004 オレンジ
通常単価:
3,602
通常出荷日:
15日目

【特長】
・最大2kg、最小1g(500gまで)単位ではかれるデジタルソーラークッキングスケールです。
・補助電池も使用しているので、暗いところでも、すぐに計量できます。
・さっと洗えて、収納に便利なカバートレイも付いています。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・ひょう量(最大計量):2000g
・最小表示:0 ~ 500 gまで 1 g、500 ~ 1000 gまで 2 g、1000 ~ 2000 gまで 5 g
・表示文字高:15 mm
・オートパワーオフ:約10分
・シリコンゴム脚:あり
・電源:ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032電池1個使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個、カバートレイ
・主な材質:ABS
・商品寸法:幅 129mm × 高さ 42.5mm × 奥行 211mm (カバートレイ、シリコン脚含む。計量皿:120×120mm)
・本体質量:約 460g(カバートレイ、電池含む。)
・個装箱寸法:幅 167mm × 高さ 52mm × 奥行 244mm
・個装箱質量:約 560g
・保証期間:1年
・JANコード:4904785714410
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3442-68

型番
61-3442-68
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,602円

1個

15日目

Loading...

  1. 1

デジタルソーラークッキングスケール SD-004 オレンジの型番61-3442-68のページです。
型番61-3442-68に関する仕様情報を記載しております。

61-3442-68で型番確定

デジタルソーラークッキングスケール SD-004 オレンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)