アナログクッキングスケール タニハンド 1437 2kg ピンク

アナログクッキングスケール タニハンド 1437 2kg ピンク
通常単価:
1,411
通常出荷日:
15日目

【特長】
・シンプルなデザインで使いやすいアナログキッチンスケール
【商品仕様】
・色:ピンク
・ひょう量(最大計量):2000g
・目盛単位:10g
・受皿取り外し:あり
・主な材質:PS、PP
・商品寸法:幅 160mm × 高さ 170mm × 奥行 155mm
・本体質量:約 470g
・個装箱寸法:幅 168mm × 高さ 178mm × 奥行 154mm
・個装箱質量:約 618g
・JANコード:4904785143739
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3444-30

型番
61-3444-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,411円

1個

15日目

Loading...

  1. 1

アナログクッキングスケール タニハンド 1437 2kg ピンクの型番61-3444-30のページです。
型番61-3444-30に関する仕様情報を記載しております。

61-3444-30で型番確定

アナログクッキングスケール タニハンド 1437 2kg ピンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)