デジタルクッキングスケール KD-199 にんじん(OR)

デジタルクッキングスケール KD-199 にんじん(OR)
通常単価:
3,072
通常出荷日:
15日目

【特長】
・野菜の目標量
・使用量が簡単に分かる機能付きのクッキングスケール。
・あと何グラム使用すれば目標をクリアできるのか、目標量と使用量の差を表示します。
・目標を達成すると現れるご褒美表示付きです。
・取り外して洗えるシリコンカバーも付いています。
【商品仕様】
・色:にんじん(OR)
・ひょう量(最大計量):2000g
・最小表示:0 ~ 1000 g まで 0.5 g、1000 ~ 2000 g まで 1 g
・表示文字高:22 mm
・オートパワーオフ:約6分
・壁掛け用フック穴:あり(スライド式)
・シリコンゴム脚:あり
・風袋引き:あり
・電源:DC 3V(単4乾電池2本)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、シリコンカバー
・主な材質:ABS
・商品寸法:幅 130mm × 高さ 29mm × 奥行 196mm (シリコンカバー、シリコン脚含む。計量皿127×127mm)
・本体質量:約 369g(シリコンカバー、電池含む。)
・個装箱寸法:幅 170mm × 高さ 244mm × 奥行 36mm
・個装箱質量:約 472g
・保証期間:1year
・JANコード:4904785715219
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3442-43

型番
61-3442-43
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,072円

1個

15日目

Loading...

  1. 1

デジタルクッキングスケール KD-199 にんじん(OR)の型番61-3442-43のページです。
型番61-3442-43に関する仕様情報を記載しております。

61-3442-43で型番確定

デジタルクッキングスケール KD-199 にんじん(OR)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)