青色絆創膏 プラスメタル KB300 (型番リスト)

青色絆創膏 プラスメタル KB300
通常単価:
2,251
通常出荷日:
1日目

【特長】
・パット部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。
・食品等に混入しても発見しやすい青色です。
・水作業でもはがれにくいタイプです。
【商品仕様】
・型番:KB300
・サイズ(mm):30×72
・入数:1箱(120枚入)
・材質:ウレタンフィルム
・JANコード:4582110948817

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-3515-02

型番
2-3515-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,251円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

青色絆創膏 プラスメタル KB300の型番2-3515-02のページです。
型番2-3515-02に関する仕様情報を記載しております。

2-3515-02で型番確定

青色絆創膏 プラスメタル KB300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)