AD5527A デジタルマルチメーター

AD5527A デジタルマルチメーター
通常単価:
1,980
通常出荷日:
1日目

【特長】
・便利で使いやすいデジタルマルチメーター
・豊富な測定機能
・直流/交流電圧、直流電流、抵抗測定、導通チェック、ダイオードチェック機能
・乾電池チェック機能
【商品仕様】
・外形寸法:(W)60×(D)20×(H)113mm
・測定範囲:0~200mm
・最小表示:0.01mm繰り返し
・精度:±0.01mm器差:±0.03mm
・電源:CR2032形リチウム電池1個
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)、プラスチックケース、性能検査書
・材質:
・ジョウ・本尺:ステンレス(SUS420J2相当品)
・表示部:ABS樹脂
・JANコード:4981046420617
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-3147-22

型番
62-3147-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,980円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

AD5527A デジタルマルチメーターの型番62-3147-22のページです。
型番62-3147-22に関する仕様情報を記載しております。

62-3147-22で型番確定

AD5527A デジタルマルチメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)