点滴タイマー TT-100 WT

点滴タイマー TT-100 WT
通常単価:
2,861
通常出荷日:
1日目

【特長】
・点滴の滴下速度を自動計算して音と光で時間をお知らせ!
・片手で簡単に操作できます。
・タイマー機能付きです。
・暗いところでも見やすいバックライト機能付きです。
・便利なひも通し穴付き。
【商品仕様】
・商品サイズ:約 W50×D13×H105mm
・機能:点滴モード、ワンタッチタイマー、キーロック、バックライト、タッチセンサー、強力マグネット
・重量:約58g(電池含まず)
・電源:DC6V CR2032リチウム電池×2個
・電池寿命:1年
・JANコード:4536117023923
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9940-20

型番
61-9940-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,861円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

点滴タイマー TT-100 WTの型番61-9940-20のページです。
型番61-9940-20に関する仕様情報を記載しております。

61-9940-20で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)