トルソーサンドグラス 4分計 オレンジ 014246

トルソーサンドグラス 4分計 オレンジ 014246
通常単価:
540
通常出荷日:
7日目

【特長】
・砂時計は、デジタルではないため若干の誤差があります。目安として使用下さい。
【商品仕様】
・外寸1:φ30×H56
・材質1:本体・蓋:メタクリル樹脂
・材質2:砂部:シリカゲル
・耐熱・耐冷温度:80℃
・JANコード:4942334014246
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-6588-97

型番
61-6588-97
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

540円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

トルソーサンドグラス 4分計 オレンジ 014246の型番61-6588-97のページです。
型番61-6588-97に関する仕様情報を記載しております。

61-6588-97で型番確定

トルソーサンドグラス 4分計 オレンジ 014246のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)