デジタル防水 定量はかり IWG-6000

デジタル防水 定量はかり IWG-6000
通常単価:
115,640
通常出荷日:
11日目

【特長】
・重量検品OK
・ひょう量切替えで広範囲の計量もスムーズに対応
・業界初、単1電池2本で連続使用1000時間
・完全防水仕様 IP65準拠(防水JIS5級準拠)
・最小表示:1g(3kg)・2g(6kg)
・メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
・ご注文時に使用地区をご連絡下さい。その際はメーカーからの直送となります。
【商品仕様】
・外寸:200×360×H360mm
・計量台:200×250mm
・重量:5kg
・防水:○
・測定・調節温度範囲能力:ひょう量/3kg・6kg
・検定証印基準適合証印 可能:防塵防水等級:IP65
・電源:単1乾電池×2本(別売り)
・JANコード:4562178500288
・内容量:1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-7867-44

型番
61-7867-44
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

115,640円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

デジタル防水 定量はかり IWG-6000の型番61-7867-44のページです。
型番61-7867-44に関する仕様情報を記載しております。

61-7867-44で型番確定

デジタル防水 定量はかり IWG-6000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)