酸素プラズマ切断トーチ GCT-0801(80A)用

型番

22 の型番候補があります候補を表示

型番
4730-001(GCT-0801)
4730-052(GCT-0801)
4739-172(GCT-0801)
4739-173(GCT-0801)
4739-174(GCT-0801)
4739-175(GCT-0801)
4739-176(GCT-0801)
H758B00(GCT-0801)
H758B01(GCT-0801)
H758B03(GCT-0801)
H758G04(GCT-0801)
H758G05(GCT-0801)
H758H01(GCT-0801)
H758R00(GCT-0801)
H758S00(GCT-0801)
H775B00(GCT-0801)
H775F00(GCT-0801)
H775G00(GCT-0801)
H775J00(GCT-0801)
H775M00(GCT-0801)
H777G00(GCT-0801)
K2432A00(GCT-0801)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ID 区分 対応機種 部品番号 品名

-

1個

8日目

8-1AGCT-0801(80A)4730-001コンセントプラグ

-

1個

8日目

8-2CGCT-0801(80A)4730-052コンセントプラグ

-

5個

8日目

4-5CGCT-0801(80A)4739-172ポリカ皿小ネジ(M3×5)

-

5個

8日目

6-4CGCT-0801(80A)4739-173皿ネジ(M4×6)

-

1個

8日目

6-2FGCT-0801(80A)4739-174丸小ネジ(M4×25)

-

1個

8日目

6-3FGCT-0801(80A)4739-175丸小ネジ(M4×10)

-

1個

8日目

6-1FGCT-0801(80A)4739-176ナット(M4)

67,631円

1個

8日目

4BGCT-0801(80A)H758B00トーチボディ

3,209円

1個

8日目

4-4BGCT-0801(80A)H758B01ボディカバー

433円

5個

8日目

4-1AGCT-0801(80A)H758B03保護カバー

1,976円

5個

8日目

1BGCT-0801(80A)H758G04カップ

751円

10個

8日目

2AGCT-0801(80A)H758G05チップ

759円

1個

8日目

5BGCT-0801(80A)H758H01レンチ

4,963円

1個

8日目

4-2BGCT-0801(80A)H758R00検出ピンASSY(1)

4,963円

1個

8日目

4-3BGCT-0801(80A)H758S00検出ピンASSY(2)

-

1個

8日目

8FGCT-0801(80A)H775B00ホースケーブルASSY(10m)

10,082円

1個

8日目

-CGCT-0801(80A)H775F00円切コンパス(15)

6,010円

1個

8日目

-BGCT-0801(80A)H775G00トーチガイド

10,082円

1個

8日目

-CGCT-0801(80A)H775J00円切コンパス(25)

5,277円

1個

8日目

6CGCT-0801(80A)H775M00ハンドルセット

5,644円

10個

8日目

3AGCT-0801(80A)H777G00電極(Oリング付)

8,280円

1個

8日目

7BGCT-0801(80A)K2432A00トーチスイッチ

Loading...

  1. 1

酸素プラズマ切断トーチ GCT-0801(80A)用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)