エアープラズマ切断トーチ CTWL-1201(120A)用

型番

15 の型番候補があります候補を表示

型番
4730-001(CTWL-1201)
4730-052(CTWL-1201)
4739-173(CTWL-1201)
4739-189(CTWL-1201)
4739-200(CTWL-1201)
H758B03(CTWL-1201)
H758H01(CTWL-1201)
H813H00(CTWL-1201)
H839G02(CTWL-1201)
H839G03(CTWL-1201)
H839M00(CTWL-1201)
H843F00(CTWL-1201)
H852B00(CTWL-1201)
H852F01(CTWL-1201)
K2530A00(CTWL-1201)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ID 区分 対応機種 部品番号 品名

-

1個

8日目

8-1ACTWL-1201(120A)4730-001コンセントプラグ

-

1個

8日目

8-2CCTWL-1201(120A)4730-052コンセントプラグ

-

5個

8日目

6-1CCTWL-1201(120A)4739-173皿ネジ(M4×6)

-

1個

8日目

4-3GCTWL-1201(120A)4739-189結束バンド

-

1個

8日目

4-4FCTWL-1201(120A)4739-200収縮チューブ(200mm)

433円

5個

8日目

4-2ACTWL-1201(120A)H758B03保護カバー

759円

1個

8日目

5BCTWL-1201(120A)H758H01レンチ

13,162円

1個

8日目

4-1CCTWL-1201(120A)H813H00検出ピンキット

9,882円

5個

8日目

1ACTWL-1201(120A)H839G02カップ

4,174円

10個

8日目

2ACTWL-1201(120A)H839G03チップ

7,651円

10個

8日目

3ACTWL-1201(120A)H839M00電極

192,637円

1個

8日目

8CCTWL-1201(120A)H843F00ホースケーブル(30m)

77,748円

1個

8日目

4BCTWL-1201(120A)H852B00トーチボディ

3,307円

1個

8日目

6CCTWL-1201(120A)H852F01ハンドル

7,526円

1個

8日目

7CCTWL-1201(120A)K2530A00トーチスイッチ

Loading...

  1. 1

エアープラズマ切断トーチ CTWL-1201(120A)用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)