エアープラズマ切断トーチ CTPWM-1201(120A)用

型番

15 の型番候補があります候補を表示

型番
4730-001(CTPWM-1201)
4730-052(CTPWM-1201)
H758B03(CTPWM-1201)
H758H01(CTPWM-1201)
H760F00(CTPWM-1201)
H760G00(CTPWM-1201)
H839G02(CTPWM-1201)
H839G03(CTPWM-1201)
H839M00(CTPWM-1201)
H840B00(CTPWM-1201)
H840N00(CTPWM-1201)
H841F00(CTPWM-1201)
H842N00(CTPWM-1201)
H844N00(CTPWM-1201)
K2433A00(CTPWM-1201)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ID 区分 対応機種 部品番号 品名

-

1個

8日目

8-1ACTPWM-1201(120A)4730-001コンセントプラグ

-

1個

8日目

8-2CCTPWM-1201(120A)4730-052コンセントプラグ

433円

5個

8日目

4-1ACTPWM-1201(120A)H758B03保護カバー

759円

1個

8日目

5BCTPWM-1201(120A)H758H01レンチ

4,963円

1個

8日目

4-2CCTPWM-1201(120A)H760F00検出ピンASSY(1)

4,963円

1個

8日目

4-3CCTPWM-1201(120A)H760G00検出ピンASSY(2)

9,882円

5個

8日目

1ACTPWM-1201(120A)H839G02カップ

4,174円

10個

8日目

2ACTPWM-1201(120A)H839G03チップ

7,651円

10個

8日目

3ACTPWM-1201(120A)H839M00電極

77,748円

1個

8日目

4BCTPWM-1201(120A)H840B00トーチボディ

7,008円

1個

8日目

6CCTPWM-1201(120A)H840N00ハンドルセット

133,875円

1個

8日目

8CCTPWM-1201(120A)H841F00ホースケーブル(20m)

-

1個

8日目

6FCTPWM-1201(120A)H842N00ハンドルセット

-

1個

8日目

6FCTPWM-1201(120A)H844N00ハンドルセット

8,280円

1個

8日目

7CCTPWM-1201(120A)K2433A00トーチスイッチ

Loading...

  1. 1

エアープラズマ切断トーチ CTPWM-1201(120A)用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)