ソリッドドリル 内部給油対応 高能率ドリル IC140(8D)

ソリッドドリル 内部給油対応 高能率ドリル IC140(8D)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
13,048円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・8Dタイプ
・内部給油対応で高剛性と優れた切りくず排出性を両立
・鋼からステンレス鋼やチタン合金など、幅広い用途で高能率加工を実現

型番

71 の型番候補があります候補を表示

型番
IC140-030-8D
IC140-031-8D
IC140-032-8D
IC140-033-8D
IC140-034-8D
IC140-035-8D
IC140-036-8D
IC140-037-8D
IC140-038-8D
IC140-039-8D
IC140-040-8D
IC140-041-8D
IC140-042-8D
IC140-043-8D
IC140-044-8D
IC140-045-8D
IC140-046-8D
IC140-047-8D
IC140-048-8D
IC140-049-8D
IC140-050-8D
IC140-051-8D
IC140-052-8D
IC140-053-8D
IC140-054-8D
IC140-055-8D
IC140-056-8D
IC140-057-8D
IC140-058-8D
IC140-059-8D
IC140-060-8D
IC140-061-8D
IC140-062-8D
IC140-063-8D
IC140-064-8D
IC140-065-8D
IC140-066-8D
IC140-067-8D
IC140-068-8D
IC140-069-8D
IC140-070-8D
IC140-071-8D
IC140-072-8D
IC140-073-8D
IC140-074-8D
IC140-075-8D
IC140-076-8D
IC140-077-8D
IC140-078-8D
IC140-079-8D
IC140-080-8D
IC140-081-8D
IC140-082-8D
IC140-083-8D
IC140-084-8D
IC140-085-8D
IC140-086-8D
IC140-087-8D
IC140-088-8D
IC140-089-8D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(ドリル径)D
(mm)
溝長ℓ
(mm)
全長L
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク長さ
(mm)
有効長
(mm)
コーティング詳細 外径公差
(mm)

13,048円

1個

お見積り

3347263629AlTiNコーティング+0.002~+0.012

13,048円

1個

お見積り

3.1347263629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

3.2347263629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

3.3347263629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

3.4347263629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

3.5347263629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

3.6347263629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

3.7347263629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

3.8438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

3.9438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,391円

1個

お見積り

4438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,391円

1個

お見積り

4.1438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,391円

1個

お見積り

4.2438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,391円

1個

お見積り

4.3438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,391円

1個

お見積り

4.4438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,391円

1個

お見積り

4.5438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,391円

1個

お見積り

4.6438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,391円

1個

お見積り

4.7438163636AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

4.8579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

4.9579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.1579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.2579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.3579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.4579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.5579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.6579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.7579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.8579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

5.9579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,078円

1個

お見積り

6579563648AlTiNコーティング+0.004~+0.016

18,542円

1個

お見積り

6.17611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

6.27611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

6.37611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

6.47611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

6.57611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

6.67611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

6.77611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

6.87611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

6.97611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

77611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.17611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.27611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.37611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.47611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.57611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.67611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.77611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.87611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

7.97611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

18,542円

1個

お見積り

87611483664AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.195142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.295142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.395142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.495142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.595142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.695142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.795142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.895142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

23,000円

1個

お見積り

8.995142104080AlTiNコーティング+0.006~+0.021

Loading...

基本情報

被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 シャンクタイプ ストレートシャンク コーティング有無
オイルホール有無 先端角(°) 140 ねじれ角(°) 30

ソリッドドリル 内部給油対応 高能率ドリル IC140(8D)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)