ソリッドドリル 内部給油対応 高能率ドリル IC140(5D)

ソリッドドリル 内部給油対応 高能率ドリル IC140(5D)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
11,331円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・5Dタイプ
・内部給油対応で高剛性と優れた切りくず排出性を両立
・鋼からステンレス鋼やチタン合金など、幅広い用途で高能率加工を実現

型番

71 の型番候補があります候補を表示

型番
IC140-030-5D
IC140-031-5D
IC140-032-5D
IC140-033-5D
IC140-034-5D
IC140-035-5D
IC140-036-5D
IC140-037-5D
IC140-038-5D
IC140-039-5D
IC140-040-5D
IC140-041-5D
IC140-042-5D
IC140-043-5D
IC140-044-5D
IC140-045-5D
IC140-046-5D
IC140-047-5D
IC140-048-5D
IC140-049-5D
IC140-050-5D
IC140-051-5D
IC140-052-5D
IC140-053-5D
IC140-054-5D
IC140-055-5D
IC140-056-5D
IC140-057-5D
IC140-058-5D
IC140-059-5D
IC140-060-5D
IC140-061-5D
IC140-062-5D
IC140-063-5D
IC140-064-5D
IC140-065-5D
IC140-066-5D
IC140-067-5D
IC140-068-5D
IC140-069-5D
IC140-070-5D
IC140-071-5D
IC140-072-5D
IC140-073-5D
IC140-074-5D
IC140-075-5D
IC140-076-5D
IC140-077-5D
IC140-078-5D
IC140-079-5D
IC140-080-5D
IC140-081-5D
IC140-082-5D
IC140-083-5D
IC140-084-5D
IC140-085-5D
IC140-086-5D
IC140-087-5D
IC140-088-5D
IC140-089-5D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(ドリル径)D
(mm)
溝長ℓ
(mm)
全長L
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク長さ
(mm)
有効長
(mm)
コーティング詳細 外径公差
(mm)

11,331円

1個

お見積り

3286663623AlTiNコーティング+0.002~+0.012

11,331円

1個

お見積り

3.1286663623AlTiNコーティング+0.004~+0.016

11,331円

1個

お見積り

3.2286663623AlTiNコーティング+0.004~+0.016

11,331円

1個

お見積り

3.3286663623AlTiNコーティング+0.004~+0.016

11,675円

1個

お見積り

3.4286663623AlTiNコーティング+0.004~+0.016

11,675円

1個

お見積り

3.5286663623AlTiNコーティング+0.004~+0.016

11,675円

1個

お見積り

3.6286663623AlTiNコーティング+0.004~+0.016

11,675円

1個

お見積り

3.7286663623AlTiNコーティング+0.004~+0.016

11,675円

1個

お見積り

3.8367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

11,675円

1個

お見積り

3.9367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,018円

1個

お見積り

4367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,018円

1個

お見積り

4.1367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,018円

1個

お見積り

4.2367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,018円

1個

お見積り

4.3367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,018円

1個

お見積り

4.4367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,361円

1個

お見積り

4.5367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,361円

1個

お見積り

4.6367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,361円

1個

お見積り

4.7367463629AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

4.8448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

4.9448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

12,705円

1個

お見積り

5.1448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5.2448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5.3448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5.4448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5.5448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5.6448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5.7448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5.8448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

5.9448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

13,048円

1個

お見積り

6448263635AlTiNコーティング+0.004~+0.016

14,422円

1個

お見積り

6.1539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

6.2539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

6.3539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

6.4539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

6.5539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

6.6539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

6.7539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

6.8539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

6.9539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.1539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.2539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.3539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.4539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.5539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.6539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.7539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.8539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

7.9539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

14,422円

1個

お見積り

8539183643AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.161103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.261103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.361103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.461103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.561103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.661103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.761103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.861103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

16,482円

1個

お見積り

8.961103104049AlTiNコーティング+0.006~+0.021

Loading...

基本情報

被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 シャンクタイプ ストレートシャンク コーティング有無
オイルホール有無 先端角(°) 140 ねじれ角(°) 30

ソリッドドリル 内部給油対応 高能率ドリル IC140(5D)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)