デッキブラシ 替

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • クオリティプラス

デッキブラシ 替

通常単価:
698円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・トタン・床面など広範囲の研磨・清掃作業に最適なブラシです。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがって形状になっておりますので、注意してご使用ください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • シダ
  • ナイロン
  • ワイヤー
  • 馬毛
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4905533150504
  • 4905533150511
  • 4905533150528
  • 4905533150542
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
シダ
4905533150511

3日目

698

123006-6201
型番 : 123006-6201
通常出荷日 3日目
通常単価 698
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • その他
    スペア
  • 詳細タイプ
    シダ
  • JANコード
    4905533150511
  • パッケージ寸法 幅(mm)
    180
  • パッケージ寸法 奥行(mm)
    80
  • パッケージ寸法 高さ(mm)
    85
  • 質量(g)
    280
1個
ナイロン
4905533150504

3日目

729

123006-6202
型番 : 123006-6202
通常出荷日 3日目
通常単価 729
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • その他
    スペア
  • 詳細タイプ
    ナイロン
  • JANコード
    4905533150504
  • パッケージ寸法 幅(mm)
    180
  • パッケージ寸法 奥行(mm)
    60
  • パッケージ寸法 高さ(mm)
    81
  • 質量(g)
    280
1個
馬毛
4905533150542

3日目

780

123006-6204
型番 : 123006-6204
通常出荷日 3日目
通常単価 780
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • その他
    スペア
  • 詳細タイプ
    馬毛
  • JANコード
    4905533150542
  • パッケージ寸法 幅(mm)
    180
  • パッケージ寸法 奥行(mm)
    60
  • パッケージ寸法 高さ(mm)
    80
  • 質量(g)
    280
1個
ワイヤー
4905533150528

3日目

980

123006-6206
型番 : 123006-6206
通常出荷日 3日目
通常単価 980
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • その他
    スペア
  • 詳細タイプ
    ワイヤー
  • JANコード
    4905533150528
  • パッケージ寸法 幅(mm)
    190
  • パッケージ寸法 奥行(mm)
    93
  • パッケージ寸法 高さ(mm)
    70
  • 質量(g)
    415

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)