ストレッチフィルム
  • Economy

ストレッチフィルム

通常単価:
198円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・伸縮するフィルムを巻いて古紙・ダンボール等をカンタンに結束できます。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 1巻
  • 解除
その他

絞り込み

  • オプション
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • スペア:交換用フィルム
  • 本体
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4905533999110
  • 4905533999127
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1巻
オプション
スペア:交換用フィルム
4905533999127

在庫品1日目

当日出荷可能

198

型番 : HCF-100
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 198
内容量 1巻

スペック

  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm)
    100
  • 長さ(m)
    150
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スペア:交換用フィルム
  • JANコード
    4905533999127
  • パッケージ寸法 幅(mm)
    80
  • パッケージ寸法 奥行(mm)
    80
  • パッケージ寸法 高さ(mm)
    130
  • 質量(g)
    224
1個
-
本体
4905533999110

3日目

420

型番 : HCF-100S
通常出荷日 3日目
通常単価 420
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm)
    100
  • 長さ(m)
    150
  • その他
    -
  • 詳細タイプ
    本体
  • JANコード
    4905533999110
  • パッケージ寸法 幅(mm)
    80
  • パッケージ寸法 奥行(mm)
    80
  • パッケージ寸法 高さ(mm)
    260
  • 質量(g)
    298

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報


ストレッチフィルムのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    品質、量、価格面、問題なし。よく出回っているタイプで他商品との差はないようです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格も非常にお手頃であり、使用上も不自由なく綺麗にフィルムを巻くことができてとても良かったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)