ハンディ・トレイ
  • Economy

ハンディ・トレイ

通常単価:
92
通常出荷日:
3日目

【特長】
・工作・ホビーなどの小物の塗装の際に便利です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。薬品や強溶剤の保管には使用しないで下さい。

基本スペック

  • JANコード
    4905533154076
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

3日目

92

型番 : 169317-0000
通常出荷日 3日目
通常単価 92
内容量 1個

スペック

  • JANコード
    4905533154076
  • パッケージ寸法 幅(mm)
    133
  • パッケージ寸法 高さ(mm)
    54
  • パッケージ寸法 奥行(mm)
    133
  • 質量(g)
    11

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

一斗缶内容器 画像

一斗缶内容器

ハンディ・クラウン

筆付き容器 画像

筆付き容器

ハンディ・クラウン

塗料カップ 画像

塗料カップ

ハンディ・クラウン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)