スイッチング直流安定化電源 PS-Aシリーズ

スイッチング直流安定化電源 PS-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • PS40-10A
  • PS6-133A
通常単価:
97,899円~
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・卓上での使用はもちろん、システムにも柔軟に対応可能なコンパクトスイッチング直流安定化電源です。
・3点のPRESETメモリを持ち、電圧と電流設定値の記憶と呼び出しを簡単に行うことができます。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
PS6-66A
PS6-133A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直流電圧
(V)
直流電流
(A)
リップル CC
(mArms)
リップル CV
(mVrms)
入力変動 CC
(mA)
入力変動 CV
(mV)
負荷変動 CC
(mA)
負荷変動 CV
(mV)
消費電力 質量 付属品 ソフトウェア

128,699円

1個

12日目

0-60-6612010125812511630VA約3.2kg取扱説明書、背面出力端子カバー、出力接地用ケーブル、電源コード、ボルトセット(六角ボルト×2個、平座金×2個、六角ナット×2個)、電源コード用フェライトコア、フェライトコア用クッション、M3ワッシャ小ネジ×1個、M3ワッシャ大ネジ×2個、M4ワッシャ小ネジ×1個サンプルアプリケーション(VBA/VB2008/VC♯2008)、シーケンス書き込みソフトウェア(Excel)、API,ドライバ(Windows 7 :32bit・64bit)

247,499円

1個

12日目

0-60-133260102458245111250VA約5.3kg取扱説明書、背面出力端子カバー、出力接地用ケーブル、電源コード、ボルトセット(六角ボルト×2個、平座金×2個、六角ナット×2個)、電源コード用フェライトコア、フェライトコア用クッション、M3ワッシャ小ネジ×1個、M3ワッシャ大ネジ×2個、M4ワッシャ小ネジ×1個サンプルアプリケーション(VBA/VB2008/VC♯2008)、シーケンス書き込みソフトウェア(Excel)、API,ドライバ(Windows 7 :32bit・64bit)

Loading...

  1. 1

基本情報

詳細タイプ スイッチング直流安定化電源

スイッチング直流安定化電源 PS-Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)