絶縁テスター&DMM IM75

絶縁テスター&DMM IM75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IM75

型番
IM75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保護構造、落下試験 安全規格 Bluetoothデータ出力 電源 内部メモリー 質量
(g)

88,901円

1個

30日目

IP54、2mCAT Ⅲ-1000V、CAT Ⅳ-600V約10m単4形電池6本99件を内部に保存可630

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ デジタル絶縁抵抗計 直流電圧(V) 1000 交流電圧(V) 1000
抵抗(Ω) 4M~20G 幅(mm) 95 奥行(mm) 52
高さ(mm) 207 絶縁試験電圧(V) 50、100、250、500、および1000 VFD AC電圧(V) 1000
アースボンド抵抗(Ω) 40~40K 静電容量(mF) 10 周波数(ACV)(Hz) 400~40000
ダイオードテスト(V) 2 導通チェック(Ω) 400

絶縁テスター&DMM IM75の型番IM75のページです。
型番IM75に関する仕様情報を記載しております。

IM75で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)