三角形穴つき60°ネガ TNMG-E-TM 「一般鋼中切削」

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
TNMG110404E-TM-T9215
TNMG110408E-TM-T9215
TNMG110412E-TM-T9115
TNMG110412E-TM-T9125
TNMG110412E-TM-T9215
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナー半径 (rE) 材種

523円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.4T9215

523円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.8T9215

523円

10個

1日目

鋼 / 鋳鉄1.2T9115

523円

10個

1日目

1.2T9125

523円

10個

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄1.2T9215

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 T(三角形) 用途 外径・内径 ブレーカー用途 中切削
すくい角 ネガ 勝手 勝手なし 外径/内径 兼用
ブレーカー記号 TM 材種分類 コーティング 寸法 L(mm) 11
Φd(mm) 6.35 φd1(mm) 2.26 厚さ s(mm) 4.76

三角形穴つき60°ネガ TNMG-E-TM 「一般鋼中切削」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)