(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本ボンコート こてユニット TB-1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本ボンコート こてユニット TB-1100

通常単価(税別):
10,999
通常出荷日:
7日目

【特長】
・大型のトランス端子やシャーシの結合など、特に熱容量を必要とする作業に最適なモデル。
・ヘビーな連続作業に応えるパワー型。

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連品
  • 入力電圧(V)
    100
  • ヒーター出力(W)
    100

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

10,999

型番 : TB-1100
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 10,999

スペック

  • 商品タイプ
    関連品
  • 入力電圧(V)
    100
  • ヒーター出力(W)
    100
  • 本体サイズ(mm)
    263
  • 重量(g)
    152(標準こて先装着時)
  • 対応こて先
    BN12シリーズ
  • 標準こて先
    BN12-10BC
  • ヒーター
    CE-100-100
  • 対応コントローラー
    全てのコントローラーと互換性があります。
  • リーク電圧(mV)
    2.0以下(初期値)
  • アースライン抵抗(Ω)
    2.0以下(初期値)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フラックス塗付用ペン“ボンペン” 画像

フラックス塗付用ペン“ボンペン”

BONKOTE(日本ボンコート)

BONKOTE カートリッジ 5本入り 画像

BONKOTE カートリッジ 5本入り

BONKOTE(日本ボンコート)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本ボンコート こてユニット TB-1100

日本ボンコート こてユニット TB-1100

    日本ボンコート こてユニット TB-2100

    日本ボンコート こてユニット TB-2100

      日本ボンコート こてユニット TB-140JA

      日本ボンコート こてユニット TB-140JA

        日本ボンコート こてユニット TB-140JB

        日本ボンコート こてユニット TB-140JB

          日本ボンコート こてユニット TB-118

          日本ボンコート こてユニット TB-118

            日本ボンコート こてユニット TB-195J

            日本ボンコート こてユニット TB-195J

              日本ボンコート こてユニット TB-265

              日本ボンコート こてユニット TB-265

                日本ボンコート こてユニット TB-165

                日本ボンコート こてユニット TB-165

                  日本ボンコート こてユニット TB-295J

                  日本ボンコート こてユニット TB-295J

                    日本ボンコート こてユニット TB-240

                    日本ボンコート こてユニット TB-240

                      日本ボンコート こてユニット TB-150

                      日本ボンコート こてユニット TB-150

                        グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

                        グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

                          グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

                          グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

                            メーカー BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格
                            (税別)
                            10,999円 10,999円 8,999円 8,999円 7,399円 14,999円 7,499円 7,499円 14,999円 6,799円 6,799円 2,518円 1,974円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - -
                            入力電圧(V) 100 220 100 100 100 100 220 100 220 220 100 - -
                            ヒーター出力(W) 100 100 40 40 18 95 65 65 95 40 50 - -

                            日本ボンコート こてユニット TB-1100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)