(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本ボンコート こてユニット TB-118

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本ボンコート こてユニット TB-118

通常単価(税別):
7,399
通常出荷日:
7日目

【特長】
・極小チップ修正に最適。
・熱引きの少ない基盤作業用として、使い易さを追求した日本ボンコート最少モデルのLAはんだこてです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連品
  • 入力電圧(V)
    100
  • ヒーター出力(W)
    18

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

7,399

型番 : TB-118
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 7,399

スペック

  • 商品タイプ
    関連品
  • 入力電圧(V)
    100
  • ヒーター出力(W)
    18
  • 本体サイズ(mm)
    158
  • 重量(g)
    32(標準こて先装着時)
  • 対応こて先
    BN5シリーズ
  • 標準こて先
    BN5-2B
  • ヒーター
    KPCE-100-18
  • 対応コントローラー
    PATRIOシリーズコントローラー
  • リーク電圧(mV)
    2.0以下(初期値)
  • アースライン抵抗(Ω)
    2.0以下(初期値)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フラックス塗付用ペン“ボンペン” 画像

フラックス塗付用ペン“ボンペン”

BONKOTE(日本ボンコート)

BONKOTE カートリッジ 5本入り 画像

BONKOTE カートリッジ 5本入り

BONKOTE(日本ボンコート)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本ボンコート こてユニット TB-118

日本ボンコート こてユニット TB-118

    日本ボンコート こてユニット TB-240

    日本ボンコート こてユニット TB-240

      日本ボンコート こてユニット TB-150

      日本ボンコート こてユニット TB-150

        日本ボンコート こてユニット TB-165

        日本ボンコート こてユニット TB-165

          日本ボンコート こてユニット TB-265

          日本ボンコート こてユニット TB-265

            日本ボンコート こてユニット TB-140JB

            日本ボンコート こてユニット TB-140JB

              日本ボンコート こてユニット TB-140JA

              日本ボンコート こてユニット TB-140JA

                日本ボンコート こてユニット TB-2100

                日本ボンコート こてユニット TB-2100

                  日本ボンコート こてユニット TB-1100

                  日本ボンコート こてユニット TB-1100

                    日本ボンコート こてユニット TB-195J

                    日本ボンコート こてユニット TB-195J

                      日本ボンコート こてユニット TB-295J

                      日本ボンコート こてユニット TB-295J

                        グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

                        グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

                          グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

                          グット はんだ吸取器静電対策ノズル付

                            メーカー BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格
                            (税別)
                            7,399円 6,799円 6,799円 7,499円 7,499円 8,999円 8,999円 10,999円 10,999円 14,999円 14,999円 2,518円 1,974円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - -
                            入力電圧(V) 100 220 100 100 220 100 100 220 100 100 220 - -
                            ヒーター出力(W) 18 40 50 65 65 40 40 100 100 95 95 - -

                            日本ボンコート こてユニット TB-118のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)