(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本ボンコート コントローラー MW12

日本ボンコート コントローラー MW12

通常単価(税別):
67,499
通常出荷日:
7日目

【特長】
・こて先温度と設定温度を常時デジタル表示
・設定温度に対する上下限警報音と表示
・PID値のオートチューニングで最適な温度
・復帰 復帰速度の調整機能搭載
・オートパワーダウン、オートパワーオフ機能搭載

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連品
  • 入力電圧(V)
    AC100~240(フリー電源)
  • 温度入力範囲(℃)
    0~500
  • アラーム機能
    あり
  • 消費電力(VA)
    20以下
  • ヒューズ(A)
    3.0×2個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

67,499

型番 : MW12
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 67,499

スペック

  • 商品タイプ
    関連品
  • 入力電圧(V)
    AC100~240(フリー電源)
  • 温度入力範囲(℃)
    0~500
  • アラーム機能
    あり
  • 消費電力(VA)
    20以下
  • ヒューズ(A)
    3.0×2個
  • 電源コード(m)
    アース付3芯プラグ(3PCHI)
  • 本体サイズ(mm)
    95×130×130
  • 重量(g)
    1250以下
  • 温度制御
    PID制御
  • 温度表示
    こて先温度・設定温度
  • エラー表示
    オーバースケール・こて先センサー断線
  • ケースの材質
    スチール
  • こて台
    オプション

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フラックス塗付用ペン“ボンペン” 画像

フラックス塗付用ペン“ボンペン”

BONKOTE(日本ボンコート)

BONKOTE カートリッジ 5本入り 画像

BONKOTE カートリッジ 5本入り

BONKOTE(日本ボンコート)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本ボンコート コントローラー MW12

日本ボンコート コントローラー MW12

    日本ボンコート コントローラー M12

    日本ボンコート コントローラー M12

      日本ボンコート コントローラー MW50

      日本ボンコート コントローラー MW50

        日本ボンコート コントローラー M50

        日本ボンコート コントローラー M50

          ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

          ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

            角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-100C

            角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-100C

              コテ先温度計 TM-100

              コテ先温度計 TM-100

                熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                  H-767ハンダゴテ温度計

                  H-767ハンダゴテ温度計

                    はんだこてテスター

                    はんだこてテスター

                      SURE 自動はんだ吸取器替ヒーター

                      SURE 自動はんだ吸取器替ヒーター

                        はんだリールホルダー(FA-1000 シリーズ 標準システム構成ユニット)

                        はんだリールホルダー(FA-1000 シリーズ 標準システム構成ユニット)

                          パワーコントローラ

                          パワーコントローラ

                            メーカー BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) BONKOTE(日本ボンコート) WELLER goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 アズワン goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            67,499円 34,799円 81,999円 46,999円 11,618円~ 89,534円 7,800円~ 47,500円 39,005円 55,011円 2,866円 - 2,495円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   お見積り   4日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - - コテ先温度計 関連品 - コテ先温度計 - リール台 -
                            入力電圧(V) AC100~240(フリー電源) AC100~240(フリー電源) AC100~240(フリー電源) AC100~240(フリー電源) - - - - - - - - -
                            温度入力範囲(℃) 0~500 0~500 0~500 0~500 - - - - - - - - -
                            アラーム機能 あり あり あり あり - - - - - - - - -
                            消費電力(VA) 20以下 10以下 20以下 10以下 - - - - - - - - -

                            日本ボンコート コントローラー MW12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)