TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ソリッドエレメント

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
150SE
200SE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

5,288円

1個

4日目

20.0×34.8

5,988円

1個

4日目

23.5×34.8

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 トーチ用

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ソリッドエレメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)