TIGトーチ交換部品 ケーブルカバー アラミド製

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
ARC-8-360
ARC-8-720
ARC-10-360
ARC-10-720
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長×幅 径φ
(cm)

8,988円

1個

4日目

360×8cm2.7

17,236円

1個

4日目

720×8cm2.7

12,081円

1個

4日目

360×10cm3.2

21,867円

1個

4日目

720×10cm3.2

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 トーチ用 種類 アラミド製

TIGトーチ交換部品 ケーブルカバー アラミド製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)