PWT ウルトラシールドノズル

通常単価:
64,394円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ウルトラシールドノズルTMは従来のTIGトーチのガスシールド効果を画期的に工場させるシールドノズルです。
・特許取得済みの設計によりシールドガスの流れを複数の効率良い経路でガスを整流するため、従来のガスレンズでは得ることの出来なかった優れたシールド効果が得られます。
・ウルトラシールドTMは航空宇宙分野、原子力関係、半導体関係、真空機器、医療機器、石油掘削分野、その他高度なガスシールドを必要とするさまざまな分野で使用され、炭素鉱、ステンレス、アルミニウム、チタン、ニッケル、コバルトなど全ての合金に非常に高い効果が得られます。
・ウルトラシールドTMはウェルドクラフト社の区ラフターシリーズ、WP-9、17、18、20、26などの手動用トーチ及び、WP-22、23、27などの自動機用トーチに取り付けることができます。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

200 の型番候補があります候補を表示

型番
430301A-1.0
430301A-1.6
430301A-2.4
430301A-3.2
430301B-1.0
430301B-1.6
430301B-2.4
430301B-3.2
430301C1-1.0
430301C1-1.6
430301C1-2.4
430301C1-3.2
430301C2-1.0
430301C2-1.6
430301C2-2.4
430301C2-3.2
430301D-1.0
430301D-1.6
430301D-2.4
430301D-3.2
430301D-4.0
430302A-1.0
430302A-1.6
430302A-2.4
430302A-3.2
430302B-1.0
430302B-1.6
430302B-2.4
430302B-3.2
430302C1-1.0
430302C1-1.6
430302C1-2.4
430302C1-3.2
430302C2-1.0
430302C2-1.6
430302C2-2.4
430302C2-3.2
430302D-1.0
430302D-1.6
430302D-2.4
430302D-3.2
430303A-1.0
430303A-1.6
430303A-2.4
430303A-3.2
430303B-1.0
430303B-1.6
430303B-2.4
430303B-3.2
430303C1-1.0
430303C1-1.6
430303C1-2.4
430303C1-3.2
430303C2-1.0
430303C2-1.6
430303C2-2.4
430303C2-3.2
430303D-1.0
430303D-1.6
430303D-2.4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 電極径
(mm)
トーチタイプ 補足事項

134,236円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Aタイプ-

134,236円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Aタイプ-

134,236円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Aタイプ-

134,236円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2Aタイプ-

134,236円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Bタイプ-

134,236円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Bタイプ-

134,236円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Bタイプ-

134,236円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2Bタイプ-

139,682円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0C1タイプ-

139,682円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6C1タイプ-

139,682円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4C1タイプ-

139,682円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2C1タイプ-

139,682円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0C2タイプ-

139,682円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6C2タイプ-

139,682円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4C2タイプ-

139,682円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2C2タイプ-

158,424円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Dタイプ-

158,424円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Dタイプ-

158,424円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Dタイプ-

158,424円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2Dタイプ-

158,424円

1個

4日目

トレーラータイプ4.0Dタイプ-

178,287円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Aタイプ-

178,287円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Aタイプ-

178,287円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Aタイプ-

178,287円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2Aタイプ-

178,287円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Bタイプ-

178,287円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Bタイプ-

178,287円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Bタイプ-

178,287円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2Bタイプ-

183,733円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0C1タイプ-

183,733円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6C1タイプ-

183,733円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4C1タイプ-

183,733円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2C1タイプ-

183,733円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0C2タイプ-

183,733円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6C2タイプ-

183,733円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4C2タイプ-

183,733円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2C2タイプ-

202,315円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Dタイプ-

202,315円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Dタイプ-

202,315円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Dタイプ-

202,315円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2Dタイプ-

234,352円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Aタイプ-

234,352円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Aタイプ-

234,352円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Aタイプ-

234,352円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2Aタイプ-

234,352円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Bタイプ-

234,352円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Bタイプ-

234,352円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Bタイプ-

234,352円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2Bタイプ-

239,318円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0C1タイプ-

239,318円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6C1タイプ-

239,318円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4C1タイプ-

239,318円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2C1タイプ-

239,318円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0C2タイプ-

239,318円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6C2タイプ-

239,318円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4C2タイプ-

239,318円

1個

4日目

トレーラータイプ3.2C2タイプ-

257,419円

1個

4日目

トレーラータイプ1.0Dタイプ-

257,419円

1個

4日目

トレーラータイプ1.6Dタイプ-

257,419円

1個

4日目

トレーラータイプ2.4Dタイプ-

Loading...

 

基本情報

用途 トーチ用

PWT ウルトラシールドノズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)