TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XXL

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
53N87XXL
53N88XXL
57N74XXL
57N75XXL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電極径
(mm)
テーパー長
(mm)

9,988円

1個

4日目

1219.0

9,988円

1個

4日目

1016.0

9,988円

1個

4日目

812.7

9,988円

1個

4日目

69.6

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 トーチ用

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XXLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)