コンパクト天びん CLシリーズ

コンパクト天びん CLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
3,068円~
通常出荷日:
5日目~

コンパクト天びん
【特長】
・持ち運びや保管時に便利なセンサーロック付きです。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
80010623
80010624
CL201JP
CL501JP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 乾電池対応 計量皿寸法(φ)
(mm)
電源 繰り返し性 本体寸法
(mm)
品名 直線性 風袋差引き範囲 安定時間
(秒)
質量
(kg)
計量モード 仕様

3,068円

1個

50日目

周辺機器オプション--------CL用ステンレス製計量皿------

3,068円

1個

50日目

周辺機器オプション--------CS/CL用キャリングケース----サイズ:270×200×90mm-

10,004円

1個

5日目

はかり本体2000.1丸皿有り120単3乾電池×3本(標準付属)またはACアダプタ(別売)0.1145(W)×205(D)×45(H)-±0.1g0~200g30.4重量表示部:液晶表示(文字高さ:12mm)

12,680円

1個

5日目

はかり本体5000.1丸皿有り120単3乾電池×3本(標準付属)またはACアダプタ(別売)0.1145(W)×205(D)×45(H)-±0.1g0~500g30.4重量表示部:液晶表示(文字高さ:12mm)

Loading...

  1. 1

コンパクト天びん CLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)