(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
セパレート可能 個数計 HDシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・表示部と計量部を分離可能(ケーブル長:1.5m)
・Aタイプ:個数・単重・重量の切換表示
・Bタイプ:個数・単重・重量の同時表示
・380(W)×300(D)mmの大型計量皿
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
・ライトの点滅に従って、単重登録が完了
・ブザー出力 標準装備 音量約65dB<本体正面1mでの測定>
・ACアダプタ、充電式バッテリ(別売品AD-1682)、または単2形乾電池×6個(別売)の3電源方式
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
型番 |
---|
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ひょう量 (g) | 最小表示 (g) | 計数可能最小単重 (g) | 仕様詳細 | ひょう量 (kg) | JANコード | サンプル数 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,541円 | 1個 | 14日目 | 12000 | 2 | 0.4 | A Type:1表示型 | 12 | 4981046905817 | 5、10、25、50、100(設定可) | ||
99,488円 | 1個 | 14日目 | 12000 | 2 | 0.4 | B Type:3表示型 | 12 | 4981046905848 | 5、10、25、50、100(設定可)又は任意設定 | ||
98,377円 | 1個 | 14日目 | 30000 | 5 | 1 | A Type:1表示型 | 30 | 4981046905824 | 5、10、25、50、100(設定可) | ||
105,324円 | 1個 | 14日目 | 30000 | 5 | 1 | B Type:3表示型 | 30 | 4981046905855 | 5、10、25、50、100(設定可)又は任意設定 | ||
98,377円 | 1個 | 14日目 | 60000 | 10 | 2 | A Type:1表示型 | 60 | 4981046905831 | 5、10、25、50、100(設定可) | ||
105,324円 | 1個 | 14日目 | 60000 | 10 | 2 | B Type:3表示型 | 60 | 4981046905862 | 5、10、25、50、100(設定可)又は任意設定 |
Loading...
主要用途 | カウンティングスケール | 種類 | 本体 | 計量皿形状 | 角皿 |
---|---|---|---|---|---|
乾電池対応 | 有り | 計量皿寸法D(mm) | 300 | 計量皿寸法W(mm) | 380 |
最大計数値(個) | 30000 | 校正証明書有無 | 有 |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針