(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ

検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • HV15KIEP-K-04N00
  • HV60KIEP-K-04N00
  • HV200KIEP-K-04N00
通常単価(税別):
100,739円~
通常出荷日:
3日目~

本質安全防爆構造防爆計量システム ExiaIIAT4
検定付き(使用地域をご確認ください)
【特長】
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級:3級
・目量の種類:複目量
・0種~2種までの危険場所で使用可能
・電源は単2マンガン乾電池(R14PまたはR14PU)6個(別売)
・取り外し可能な電池ボックス
・本体を移動せずに電池ボックスのみを非危険場所まで移動して電池交換が可能
・HV-300KiEPB-K、HV-600KiEPB-Kには、取手、移動用車輪付き
・HV-15KiEP-K、HV-60KiEP-K、HV-200KiEP-Kは、計量台が防塵・防水 IP65
・kg・個数・%モード
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示

PDF

型番

15 の型番候補があります候補を表示

検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズの仕様

モデルHV-15KiEP-KHV-60KiEP-KHV-200KiEP-K
ひょう量3kg6kg15kg15kg30kg60kg60kg150kg220kg
目量0.001kg0.002kg0.005kg0.005kg0.01kg0.02kg0.02kg0.05kg0.1kg
使用範囲0.02kg~3kg0.04kg~6kg0.1kg~15kg0.1kg~15kg0.2kg~30kg0.4kg~60kg0.4kg~60kg1kg~150kg2kg~220kg
計量皿計量皿寸法:250(W)×250(D)mm
計量皿材質:SUS430
計量皿寸法:330(W)×424(D)mm
計量皿材質:SUS430
計量皿寸法:390(W)×530(D)mm
計量皿材質:SUS430
外形寸法/本体質量250(W)×436(D)×390(H)mm/約8kg330(W)×585(D)×800(H)mm/約13kg390(W)×673(D)×800(H)mm/約19kg
各部名称

各部名称

特長

  • 計量台は防塵・防水仕様IP65。
  • kg・個数・%モード。
  • 「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。
  • ひょう量と最少表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わるトリプル・レンジ。
  • 最大6桁の累計機能。
  • 簡易バッチ機能。
  • 取り外し可能な電池ボックス。
  • 本体を移動せずに電池ボックスのみを非危険場所まで移動して電池交換が可能。
  • 電源は単2マンガン乾電池6本(別売)使用。
  • オートパワーオフ機能。
  • 継ぎ目やネジのないステンレス計量皿(材質=SUS430)は、外して洗えて衛生的。

外形寸法図

HV-15KiEP-K

HV-15KiEP-K

 

(単位:mm)

 

HV-60KiEP-K

HV-60KiEP-K

 

(単位:mm)

 

HV-200KiEP-K

HV-200KiEP-K

 

(単位:mm)

 

 
型番

HV15KIEP-K-01N00

HV15KIEP-K-02N00

HV15KIEP-K-03N00

HV15KIEP-K-04N00

HV15KIEP-K-05N00

HV60KIEP-K-01N00

HV60KIEP-K-02N00

HV60KIEP-K-03N00

HV60KIEP-K-04N00

HV60KIEP-K-05N00

HV200KIEP-K-01N00

HV200KIEP-K-02N00

HV200KIEP-K-03N00

HV200KIEP-K-04N00

HV200KIEP-K-05N00

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
使用範囲
(g)
ひょう量
(kg)
JANコード 最小表示詳細 地区詳細

100,739円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046903684 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

100,739円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046903691 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

100,739円

1個

3日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046606844 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

100,739円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046903714 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

100,739円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046903721 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

114,634円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046903738 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

114,634円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046903745 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

114,634円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046606851 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

114,634円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046903769 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

114,634円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046903776 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

121,582円

1個

10日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046903783 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

121,582円

1個

10日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046903790 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

121,582円

1個

3日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046606868 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

121,582円

1個

10日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046903813 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

121,582円

1個

10日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046903820 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

天びん・台はかり用ACアダプタ 画像

天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ

デジタル台はかり FGシリーズ 画像

デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 有り 防塵・防水機能 有り 防塵・防水仕様詳細 計量台のみ:IP65

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ

検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズ

    検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ

    検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ

      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターキング) HW-WPシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターキング) HW-WPシリーズ JCSS校正書類付

        検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ(複目量)

        検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ(複目量)

          検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ

          検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ

            計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ

            計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ

              計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

              計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

                計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

                  計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

                  計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

                    本質安全防爆台はかり HW-CEP/HV-CEPシリーズ

                    本質安全防爆台はかり HW-CEP/HV-CEPシリーズ

                      検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                      検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                        検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズ

                        検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズ

                          防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格
                            (税別)
                            100,739円~ 68,906円~ 100,878円~ 78,507円~ 78,507円~ 76,423円~ 61,694円~ 75,311円~ 68,641円~ 86,589円~ 54,051円~ 70,170円~ 77,812円~
                            通常出荷日 3日目~   8日目   14日目   1日目~   3日目~   14日目   14日目   14日目   14日目   8日目   3日目~   3日目~   14日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 有り 無し 無し - 無し - - - - 有り 有り 無し 無し
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り

                            検定付きはかり 本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEP-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: 接地での注意点はありますでしょうか?
                            回答: ・防爆等級(IIAT4)に合わせて、設置場所の対象ガスの爆発等級、発火度などを十分考慮して設置してください。
                            ・0種場所、1種場所、2種場所で設置できます。
                            ・防爆性保持のために、必ず「はかり」をアース(接地)してください。
                            ・移動し設置する場合、衝撃火花が出ないよう静かに置いてください。
                            ・腐食性ガスが漂う所には設置しないでください。
                            その他詳しくは取扱説明書にてご確認下さい。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)