(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズ

検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • FS6KI-K-04N00
  • FS15KI-K-04N00
  • FS30KI-K-04N00
通常単価(税別):
70,170円~
通常出荷日:
3日目~

防塵・防水 計量台/表示部 台はかり。検定付き(使用地域をご確認ください)
【特長】
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級:3級
・目量の種類:単目量
・水にも、粉塵にも強い 防塵・防水 IP65 ステンレス(SUS304)製ボディ
・3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵
・1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
・コンパレータ機能(3色ライト・ブザー 音量約47dB<本体正面1mでの測定>)
・テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)
・アナログバー表示(60分割表示)
・データメモリ 上下限値:100種類
・2電源方式
・電源ケーブル:1.5m、または内蔵型小型鉛バッテリー(別売品)
・RS-232Cインタフェース(端子台形状) 別売

型番

15 の型番候補があります候補を表示

検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズの特長

防水・防塵のイメージ画像

防水・防塵のイメージ画像

特長

  • 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
  • 精度等級:3級
  • 目量の種類:単目量
  • 水にも、粉塵にも強い 防塵・防水 IP65 ステンレス(SUS304)製ボディ
  • 3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵
  • 1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
  • コンパレータ機能:3色ライト・ブザー(音量:約47dB、本体正面1mでの測定)
    テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)
  • アナログバー表示(60分割表示)
  • データメモリ 上下限値:100種類
  • 2電源方式
  • 電源ケーブル:1.5m

用途

  • 食品工場
  • 持運びが必要な現場
  • 水産業界
  • 上下限設定が必要な現場など

仕様

型名FS-6Ki-KFS-15Ki-KFS-30Ki-K
ひょう量6kg15kg30kg
目量0.002kg0.005kg0.01kg
使用範囲0.04kg~6kg0.1kg~15kg0.2kg~30kg
表示7セグメント LCD(文字高18.6mm、バックライト付) /60セグメント、アナログ・スウィープ・ディスプレイ
計量皿寸法250×250mm/計量皿の材質=SUS304380×300mm/計量皿の材質=SUS304
本体外形寸法250(W)×414(D)×496(H)mm380(W)×464(D)×496(H)mm
 
外形寸法図(単位:mm)

外形寸法図(単位:mm)

型番

FS6KI-K-01N00

FS6KI-K-02N00

FS6KI-K-03N00

FS6KI-K-04N00

FS6KI-K-05N00

FS15KI-K-01N00

FS15KI-K-02N00

FS15KI-K-04N00

FS15KI-K-05N00

FS15KI-K-0300

FS30KI-K-01N00

FS30KI-K-02N00

FS30KI-K-03N00

FS30KI-K-04N00

FS30KI-K-05N00

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
使用範囲
(g)
ひょう量
(kg)
JANコード 最小表示詳細 地区詳細

70,170円

1個

10日目

6000 250 250 40~6000 6 4981046902588 0.002kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

70,170円

1個

10日目

6000 250 250 40~6000 6 4981046902595 0.002kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

70,170円

1個

お見積り

6000 250 250 40~6000 6 4981046603621 0.002kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

70,170円

1個

10日目

6000 250 250 40~6000 6 4981046902618 0.002kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

70,170円

1個

10日目

6000 250 250 40~6000 6 4981046902625 0.002kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

70,170円

1個

10日目

15000 250 250 100~15000 15 4981046902632 0.005kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

70,170円

1個

10日目

15000 250 250 100~15000 15 4981046902649 0.005kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

70,170円

1個

10日目

15000 250 250 100~15000 15 4981046902663 0.005kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

70,170円

1個

10日目

15000 250 250 100~15000 15 4981046902670 0.005kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

70,170円

1個

3日目

15000 250 250 100~15000 15 4981046603638 0.005kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

91,012円

1個

10日目

30000 300 380 200~30000 30 4981046902687 0.01kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

91,012円

1個

10日目

30000 300 380 200~30000 30 4981046902694 0.01kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

91,012円

1個

3日目

30000 300 380 200~30000 30 4981046603645 0.01kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

91,012円

1個

10日目

30000 300 380 200~30000 30 4981046902717 0.01kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

91,012円

1個

10日目

30000 300 380 200~30000 30 4981046902724 0.01kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

天びん・台はかり用ACアダプタ 画像

天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ

デジタル台はかり FGシリーズ 画像

デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 無し 防塵・防水機能 有り 防塵・防水仕様詳細 IP65

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズ

検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズ

    防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

      防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

        検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ

        検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ

          調剤用電子天びん EK-320iR

          調剤用電子天びん EK-320iR

            検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

            検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

              検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ(複目量)

              検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ(複目量)

                校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                  検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ

                  検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ

                    セパレート可能 個数計 HDシリーズ JCSS校正書類付

                    セパレート可能 個数計 HDシリーズ JCSS校正書類付

                      校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                      校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                        検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                        検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                          防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                          防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格
                            (税別)
                            70,170円~ 85,593円~ 77,812円~ 78,507円~ 34,598円 147,982円~ 78,507円~ 92,263円~ 68,906円~ 92,541円~ 100,044円~ 50,717円~ 29,596円~
                            通常出荷日 3日目~   14日目   14日目   3日目~   10日目~   3日目~   1日目~   14日目   8日目   14日目   14日目   3日目~   14日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり カウンティングスケール はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 角皿 角皿 丸皿 角皿 角皿 丸皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 無し 無し 無し 無し 無し 無し - - 無し 有り - 有り 有り
                            防塵・防水機能 有り 有り 有り 有り - 有り 有り - 有り - 有り 有り 有り

                            検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)