(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • HV15KVWP-K-04N00
  • HV60KVWP-K-04N00
  • HV200KVWP-K-04N00
通常単価(税別):
78,507円~
通常出荷日:
3日目~

防塵・防水 台はかり。検定付き(使用地域をご確認ください)
【特長】
・測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
・精度等級:3級
・目量の種類:複目量
・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。3倍働くトリプルレンジ
・外して洗えるステンレス製計量皿 SUS304
・RS-232Cインタフェース(DIN8Pメス)標準装備
・kg・個数・%モード
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
・別売HVW-03GJの使用によりコンパレータまたは簡易バッジ計量時にブザーが使用可能
・簡易バッチ、加算・累計機能
・電源ケーブル:約1.5m
・ケーブル長:HV-15KWVP-Kは1.5m、HV-60KVWP-K / HV-200KVWP-Kは2.5m

PDF

型番

15 の型番候補があります候補を表示

 
型番

HV15KVWP-K-01N00

HV15KVWP-K-02N00

HV15KVWP-K-03N00

HV15KVWP-K-04N00

HV15KVWP-K-05N00

HV60KVWP-K-01N00

HV60KVWP-K-02N00

HV60KVWP-K-03N00

HV60KVWP-K-04N00

HV60KVWP-K-05N00

HV200KVWP-K-01N00

HV200KVWP-K-02N00

HV200KVWP-K-03N00

HV200KVWP-K-04N00

HV200KVWP-K-05N00

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
使用範囲
(g)
ひょう量
(kg)
JANコード 最小表示詳細 地区詳細

78,507円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046902434 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

78,507円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046902441 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

78,507円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046604154 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

78,507円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046902465 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

78,507円

1個

10日目

3000,6000,15000 250 250 20~3000,40~6000,100~15000 3,6,15 4981046902472 0.001kg,0.002kg,0.005kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

81,981円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046902489 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

81,981円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046902496 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

81,981円

1個

お見積り

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046604253 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

81,981円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046902519 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

81,981円

1個

10日目

15000,30000,60000 424 330 100~15000,200~30000,400~60000 15,30,60 4981046902526 0.005kg,0.01kg,0.02kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

92,402円

1個

10日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046902533 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:1地区 使用可能都道府県:北海道

92,402円

1個

10日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046902540 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:2地区 使用可能都道府県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

92,402円

1個

3日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046604352 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:3地区 使用可能都道府県:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

92,402円

1個

10日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046902564 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:4地区 使用可能都道府県:東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

92,402円

1個

10日目

60000,150000,220000 530 390 400~60000,1000~150000,2000~220000 60,150,220 4981046902571 0.02kg,0.05kg,0.1kg 検定地区:5地区 使用可能都道府県:鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

天びん・台はかり用ACアダプタ 画像

天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ

デジタル台はかり FGシリーズ 画像

デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 無し 防塵・防水機能 有り 防塵・防水仕様詳細 IP65

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ

    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターキング) HW-WPシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターキング) HW-WPシリーズ JCSS校正書類付

      調剤用電子天びん EK-320iR

      調剤用電子天びん EK-320iR

        検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズ

        検定付きはかり 防塵・防水はかり FS-i-Kシリーズ

          計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

          計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

            検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ(複目量)

            検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズ(複目量)

              検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

              検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

                検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

                検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

                  防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                    防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                      大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

                      大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

                        検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                        検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                          検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ

                          検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格
                            (税別)
                            78,507円~ 100,878円~ 34,598円 70,170円~ 75,311円~ 78,507円~ 36,127円 22,232円 85,593円~ 77,812円~ 186,194円~ 54,051円~ 68,906円~
                            通常出荷日 3日目~   14日目   10日目~   3日目~   14日目   1日目~   3日目~   3日目~   14日目   14日目   1日目   3日目~   8日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 丸皿 角皿 角皿 角皿 - - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿
                            乾電池対応 無し 無し 無し 無し - - 無し 無し 無し 無し - 有り 無し
                            防塵・防水機能 有り 有り - 有り 有り 有り - - 有り 有り 有り 有り 有り

                            検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-WP-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)