(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • AD-8529PC-W
  • AD-8529PC-W
  • AD-8529PC-W
  • AD-8529PR-W
  • AD-8529PR-W
通常単価(税別):
25,289
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能

【特長】
・天びん・はかりとパソコンまたはプリンタを最大10mまでワイヤレスで接続。
・離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。
・ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。
・A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに行えます。
・出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用できます。
・接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給できます。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • ケーブル接続のRS-232C通信を無線化します。
  • 電源は計量機器から供給されるため、機器に挿すだけで使用可能です。
  • パソコン接続用のAD-8529PC-Wは、パソコンにてCOMポートとして認識される為、Windows上で作動するWinCT等の既存のアプリケーションが使用可能です。
    ※A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をエー・アンド・デイ社ホームページからダウンロードして下さい。
  • 対応OS:Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10(32bit、64bit両対応)
  • 接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給可能
    注1)一部の電源供給できないモデルは別売品のACアダプタ(AX-TB253)が必要
    注2) プリンタによって別途ケーブルが必要になります。

【使用例】

  • パソコンへの計量データのスピーディーな取り込み

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

型名AD-8529PC-WAD-8529PR-W
タイプ天びん・はかりとパソコンとの接続用天びん・はかりとプリンタとの接続用
通信距離最大10m
専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)
対応OSWindows XP/Vista/7/8.1/10(32bit、64bit両対応)
無線通信CYBLE-022001-00(Cypress Semiconductor)
Bluetooth®4.1(Bluetooth®Low Energy)
動作温湿度範囲5℃~+40℃、85%RH 以下(結露しないこと)
外形寸法天びん・はかり用コンバータ:約19(W)×17(H)×65(D)mm天びん・はかり用コンバータ:約19(W)×17(H)×65(D)mm
パソコン用コンバータ:約22(W)×12(H)×66(D)mmプリンタ用コンバータ:約19(W)×17(H)×65(D)mm
質量天びん・はかり用コンバータ:約18g天びん・はかり用コンバータ:約18g
パソコン用コンバータ:約12gプリンタ用コンバータ:約18g
インタフェース天びん側:RS-232C(D-Sub9Pメス)
パソコン側:USB(Aタイプ)
天びん側:RS-232C(D-Sub9Pメス)
プリンタ側:RS-232C(D-Sub9Pメス)
付属品取扱説明書、CD-ROM取扱説明書
JANコード4981046152402 4981046152419 
画像BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W:AD-8529PC-W_01.jpgBluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W:AD-8529PR-W_01.jpg

注意・禁止事項

  • (1)ACアダプタを使用する際は、AX-TB253を使用してください。本器、及び電源供給機器が故障する可能性があります。
  • (2)計量機器、プリンタまたはUSBから電源供給を受けるため計量機器またはプリンタ、パソコンにそれぞれ接続すると電源が入ります。
  • (3)本製品は、無線通信を行うため、海外での使用には国によって電波法の認証が必要な場合があります。既に認証が取れている国についてはエー・アンド・デイ社ホームページを参照してください。

よくあるご質問(FAQ)

ペアリングは必要でしょうか?:

  • 本製品はペアリングを行って出荷します。お客様でのペアリングは通常必要としません。

PC1台ではかりを数台接続可能でしょうか?:

  • 本製品は1対1になっております。複数台のはかりの接続は出来ません。
型番

AD-8529PC-W

AD-8529PR-W

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様詳細 外形寸法(W)
(mm)
外形寸法(H)
(mm)
JANコード 付属品 動作環境
(℃)

25,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

天びん・はかりとパソコンとの接続用 天びん・はかり用コンバータ:約19,パソコン用コンバータ:約22 天びん・はかり用コンバータ:約17,パソコン用コンバータ:約12 4981046152402 取扱説明書、CD-ROM 5~40(85%RH 以下/結露しないこと)

25,289円

1個

3日目

天びん・はかりとプリンタとの接続用 天びん・はかり用コンバータ:約19,パソコン用コンバータ:約19 天びん・はかり用コンバータ:約17,パソコン用コンバータ:約17 4981046152419 取扱説明書 5~40(85%RH 以下/結露しないこと)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

天びん・台はかり用ACアダプタ 画像

天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ

デジタル台はかり FGシリーズ 画像

デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ

基本情報

主要用途 周辺機器 種類 オプション 外形寸法(D)(mm) 天びん・はかり用コンバータ:約65,パソコン用コンバータ:約66
通信距離(m) 最大10 対応OS Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10(32bit、64bit両対応)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W

BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-W

    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

      板状分銅ケース

      板状分銅ケース

        電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

        電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

          セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

          セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

            シングルポイント型ロードセル LC-4101

            シングルポイント型ロードセル LC-4101

              上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 小皿最小表示0.01g)

              上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 小皿最小表示0.01g)

                上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.01g)

                上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 小皿最小表示0.01g)

                  シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

                  シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

                    電子はかり用プリンタ CSP-240

                    電子はかり用プリンタ CSP-240

                      コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ

                      コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ

                        デジタル体重計 DP-7800PW

                        デジタル体重計 DP-7800PW

                          コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

                          コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 大和製衡 エー・アンド・デイ 島津製作所 島津製作所 エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ
                            通常価格
                            (税別)
                            25,289円 9,588円~ 892円~ 121,692円 70,166円 18,063円~ - - 40,851円~ 118,990円 72,254円~ 90,234円 24,594円~
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   お見積り   4日目   2日目   3日目   3日目   2日目~   10日目   お見積り   4日目   14日目  
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 - はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり - はかり
                            種類 オプション オプション - 本体 - - 本体 本体 - - 本体 - 本体
                            外形寸法(D)(mm) 天びん・はかり用コンバータ:約65,パソコン用コンバータ:約66 - - - - - - - - - - - -
                            通信距離(m) 最大10 - - - - - - - - - - - -
                            対応OS Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10(32bit、64bit両対応) - - - - - - - - - - - -

                            BluetoothRコンバータ AD-8529PC-W / AD-8529PR-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)