MC-1050 ペンチ

MC-1050 ペンチ

通常単価:
2,882円~
通常出荷日:
お見積り

強いつかみと丈夫なボディでプロからの信頼度抜群です
【特長】
・切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる。
・JIS認証取得品。

(i)ご注意

  • 商品画像はMC-1050-175です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
鉄線切断能力(mmΦ)

絞り込み

  • 3
  • 3.4
  • 解除
銅線切断能力(mmΦ)

絞り込み

  • 3.5
  • 4
  • 解除
VA線(VVF)切断能力(mmΦ)

絞り込み

  • 1.6×3心
  • 2.0×3心
  • 解除
呼び寸法(mm)

絞り込み

  • 175
  • 200
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4992456206012
  • 4992456206029
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
3
3.5
1.6×3心
175
4992456206012

お見積り

2,882

型番 : MC-1050-175
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,882

スペック

  • 商品分類
    ペンチ
  • ペンチタイプ
    ペンチ
  • 鉄線切断能力(mmΦ)
    3
  • 銅線切断能力(mmΦ)
    3.5
  • VA線(VVF)切断能力(mmΦ)
    1.6×3心
  • 呼び寸法(mm)
    175
  • JANコード
    4992456206012
  • 質量(g)
    260

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)