工具セット(チェストタイプ:一般整備向)

工具セット(チェストタイプ:一般整備向)

通常単価:
61,046
通常出荷日:
1日目~

・一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。
・スタンダードフォルムのチェストを採用しました。

(i)ご注意

  • ソケットホルダはセット点数に含んでおりません。トレイは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
セット内容(点)

絞り込み

  • 52(※ソケットホルダは入組点数に含んでおりません。
  • 52(※ソケットホルダは入組点数に含んでおりません。)
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 859-4196
  • 859-4195
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
52(※ソケットホルダは入組点数に含んでおりません。)
859-4196

2日目

61,046

型番 : SK4520MXS
通常出荷日 2日目
通常単価 61,046

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • セット内容(点)
    52(※ソケットホルダは入組点数に含んでおりません。)
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 質量(g)
    19000(2ヶ口)
  • トラスココード
    859-4196
  • ケース
    メタリックシルバー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

セット内容
品名品番
12.7sq.ソケット(六角)B4-10, 12
12.7sq.ソケット(十二角)B4-13W, 14W, 17W, 19W, 23W, 24W, 27W, 30W, 32W
12.7sq.ラチェットハンドルBR4E
12.7sq.エクステンションバーBE4-075, 150
12.7sq.ヘキサゴンビットソケットBT4-05, 06, 08, 10, 12
樹脂柄ドライバ(マイナス)D1M2-5, 6, 8
樹脂柄ドライバ(クロス)D1P2-1, 2, 3
めがねレンチ(45°×6°ロング)M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224
スパナS2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200
ニッパPN1-150
ラジオペンチPSL-150
ペンチSPD-175C
コンビハンマUD6-10
モンキレンチWMA-250
強力型ウォーターポンププライヤWPD1-250
ボールポイントL形ロングHL259SP
六角棒レンチセット(9本組)(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
ソケットホルダEHB410(2本)

工具セット(チェストタイプ:一般整備向)のレビュー