工具セット(薄型収納メタルケースタイプ)

工具セット(薄型収納メタルケースタイプ)

通常単価:
63,636
通常出荷日:
2日目

【特長】
・薄型収納メタルケース EKS-103を採用した工具セットです。
・スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。
・ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
・パンチングボードとフックで、収納物を選ばず自由な収納レイアウトが可能な薄型収納メタルケース EKS-101も設定しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

63,636

型番 : SK3560SS
通常出荷日 2日目
通常単価 63,636

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    据置・壁掛けタイプ
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    シルバー
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 質量(g)
    20000(2ヶ口)
  • トラスココード
    859-4186

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

セット内容
品名品番
9.5sq.ソケット(六角)B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
9.5sq.ディープソケット(六角)B3L-10, 12, 14
9.5sq.エクステンションバーBE3-075, 150
9.5sq.クイックスピンナBE3-Q
9.5sq.ラチェットハンドルBR3E
9.5sq.ユニバーサルジョイントBJ3
9.5sq.スピンナハンドルBS3E
スパナS2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
めがねレンチ(45°×6°ロング)M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224
樹脂柄マイナスドライバD1M2-5, 6
樹脂柄クロスドライバD1P2-1, 2, 3
樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)D1MS-6
樹脂柄スタッビドライバ(クロス)D1PS-2
ボールポイントL形ロングHL259SP
六角棒レンチセット(9本組)(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200
ラジオペンチPSL-150
ニッパPN1-150
板ラチェット差替えドライバセットTMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30㎜,
 No.3 : 25㎜
六角ビット4, 5, 6mm)
コンビハンマUD7-10
モンキレンチWMA-250

商品担当おすすめ

オリジナル工具セット GM1000 画像

オリジナル工具セット GM1000

TONE

ミスミとTONEで共同開発したツールセット。基本作業を網羅。頑強なメタルケースと専用トレーで大切な工具を守ります。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

コンビネーションツールセット K600・ K700

TONE

軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

工具セット(薄型収納メタルケースタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)