レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6SB

レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6SB

通常単価:
364
通常出荷日:
3日目

銅こて先の10−20倍の寿命
【特長】
・レッドチップは長寿命タイプのgootの純正交換用こて先です。
・銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10−20倍の寿命です。
・先端は精密加工が施してありますので正確な作業ができます。
・ブラックチップは銅素材に鉄メッキを施し耐熱塗料を塗布しています。

基本スペック

  • 商品タイプ
    電気はんだこて
  • 全長(mm)
    80
  • 適合コテ
    KS-60R、SR-60
  • JANコード
    4975205561532
  • 形状
    SB
  • 直径(φmm)
    6

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

364

型番 : R-6SB
通常出荷日 3日目
通常単価 364

スペック

  • 商品タイプ
    電気はんだこて
  • 全長(mm)
    80
  • 適合コテ
    KS-60R、SR-60
  • JANコード
    4975205561532
  • 形状
    SB
  • 直径(φmm)
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

レッドチップ/ブラックチップ R/RD/RB シリーズ R-6SBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)