使い捨てツナギ作業服(フード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨てツナギ作業服(フード付)

通常単価:
339
通常出荷日:
3日目

汚れやホコリの多い場所の作業に最適な、使い切り作業服。
【特長】
・袖口・腰・足首・フード部にゴム入りの仕様のため、たるまず動きも自由。
・使い切りタイプで衛生的。
・フード付き、チャック式タイプ。
【用途】
・汚れやほこりの激しい作業に汚れ防止作業服として使用。
・清掃作業、塗装作業、ガーデニング作業時等の服の汚れ防止。

(i)ご注意

  • 火気の近くでの着用はおやめください。本製品は燃えやすいため、火気使用時の着用もおやめください。アイロンがけはしないでください。微細な粉塵、油や水分は浸透しますのでご注意ください。かゆみを感じたり、皮膚の異常などが見られた場合は使用を中止してください。商品は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
3L

3日目

339

型番 : 3L
通常出荷日 3日目
通常単価 339

スペック

  • 種類
    つなぎタイプ
  • 商品タイプ
    フード付きタイプ
  • 用途
    その他
  • サイズ
    3L
  • 身長目安(cm)
    175~190
  • JANコード
    4977292921039
  • 材質
    ポリプロピレン不織布
  • パッケージ幅(mm)
    240
  • パッケージ高さ(mm)
    350
  • パッケージ奥行き(mm)
    40
  • パッケージ質量(g)
    170

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

セフティコードカラビナタイプの仕様

  • サイズ:M(身長目安:155~170cm)・L(165~180cm)・2L(170~185cm)・3L(175~190cm)
使い切りツナギ作業服の外観1

使い切りツナギ作業服の外観1

使い切りツナギ作業服のパッケージ

使い切りツナギ作業服のパッケージ

使い切りツナギ作業服の外観2

使い切りツナギ作業服の外観2

使い切りツナギ作業服の使用例

使い切りツナギ作業服の使用例

この商品の注意事項等

  • ※ 火気の近くでの着用はおやめください。
  • ※ 本製品は燃焼しやすいため、火気使用時の着用もおやめください。
  • ※ アイロン掛けはしないでください。

使い捨てツナギ作業服(フード付)のレビュー

評価 2.5 平均 2.5 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    前回まで購入していた商品が販売中止となったため、今回購入しました。サイズが3L~のものを探していました。
    こちらは、サイズも生地も価格も気に入りました。次回も購入したいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    大きなバイトさんが入り5Lサイズが必要になったのですが、なかなかありません。いつも利用させていただいているミスミさんで安く買えると嬉しいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 2.02.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    別の安価の物と一緒に、試しに購入してみました。
    安価なものよりは、よかったですが値段と比べてはそれなりの商品と思います。
    別のメーカーを検討しようと思ってます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度は貴重なご意見を頂き誠にありがとうございました。頂きましたご意見につきましては、メーカーへも共有し、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。

  • 評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    薄くてすぐ破れる。埃除け程度の使用でしか使えない。交換が多く結局高くつく。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)