(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティゴーグル ワイド DG-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティゴーグル ワイド DG-21

通常単価:
1,101
通常出荷日:
3日目

完全密封タイプで煙の侵入も防ぎ、災害時の避難用としても使用できるセフティゴーグル。
【特長】
・レンズには曇り止め加工を施し、クリアな視野。
・メガネの上から装着可能。
・フレームには軟質素材を採用し、顔にピッタリフィット。
・目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護。
・レンズはフレームから簡単に取り外して交換が可能。
【用途】
・粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。

(i)ご注意

  • ご使用前に製品に傷や歪みがないかをチェックしてからご使用ください。熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。作業中に保護めがねを外さないでください。

基本スペック

  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 規格
    JIS
  • レンズカラー
    クリアー
  • 材質:レンズ
    セルロースプロピオネート樹脂
  • 材質:フレーム
    軟質ビニール
  • JANコード
    4977292396684

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

1,101

DG-21
型番 : DG-21
通常出荷日 3日目
通常単価 1,101

スペック

  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 規格
    JIS
  • レンズカラー
    クリアー
  • 材質:レンズ
    セルロースプロピオネート樹脂
  • 材質:フレーム
    軟質ビニール
  • JANコード
    4977292396684
  • パッケージ幅(mm)
    110
  • パッケージ高さ(mm)
    265
  • パッケージ奥行(mm)
    75
  • パッケージ重量(g)
    120
  • 仕様
    JIS規格品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

セフティゴーグル ワイドの仕様

  • レンズカラー:クリアー
  • レンズ仕様:紫外線99.9%カット・くもり止め加工
  • JIS規格品
セフティゴーグル ワイドの外観

セフティゴーグル ワイドの外観

セフティゴーグル ワイドのパッケージ

セフティゴーグル ワイドのパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ ご使用前に製品に傷や歪みがないかをチェックしてからご使用ください。
  • ※ 熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
  • ※ 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。

商品担当おすすめ

セフティゴーグル ワイド DG-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)