ホースニップル HF-1207 0010・HG-1107 0180

ホースニップル HF-1207 0010・HG-1107 0180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • HF-1207 0010
  • HG-1107 0180
通常単価:
183円~
通常出荷日:
3日目

エアー配管用ホースニップル。
【特長】
・ウレタンホースと機器の接続に適したホースニップル。
【用途】
・エアー配管継手(ホースニップル)。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ホースニップル HF-1207 0010/HG-1107 0180の仕様

  • 接続ねじ:[HF-1207 0010]めねじRc(PT)1/4、[HG-1107 0180]おねじG(PF)1/8
  • ホース口:7mm
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
ホースニップル HF-1207 0010の外観

ホースニップル HF-1207 0010の外観

ホースニップル HF-1207 0010のパッケージ

ホースニップル HF-1207 0010のパッケージ

ホースニップル HG-1107 0180の外観

ホースニップル HG-1107 0180の外観

ホースニップル HG-1107 0180のパッケージ

ホースニップル HG-1107 0180のパッケージ

型番
HF-1207 0010
HG-1107 0180
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 接続ねじ 材質1 パッケージ幅
(mm)
パッケージ高さ
(mm)
パッケージ奥行
(mm)
パッケージ重量
(g)

525円

1個

3日目

4977292422000めねじRc(PT)1/4真鍮451303010

183円

1個

3日目

4977292422178おねじG(PF)1/8真鍮451303010

Loading...

  1. 1

基本情報

ホースサイズ 7mm 最高使用圧力 1.5MPa 適用流体 空気

ホースニップル HF-1207 0010・HG-1107 0180のレビュー