ホースジョイント ATシリーズ

ホースジョイント ATシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • AT-1
  • AT-1S
通常単価:
167円~
通常出荷日:
3日目

エアー配管用ホースジョイントです。
【特長】
・ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適したホースジョイント。
・片口ナット付き。
【用途】
・エアー配管継手(ホースジョイント)。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ホースジョイント ATシリーズの仕様

  • (AT-1)クロームメッキ、(AT-1S)ステンレス
  • 接続ねじ:めねじG(PF)1/4
  • ホース口:9mm
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 常用圧力:1.0Mp
ホースジョイント ATシリーズ AT-1の外観

ホースジョイント ATシリーズ AT-1の外観

ホースジョイント ATシリーズ AT-1のパッケージ

ホースジョイント ATシリーズ AT-1のパッケージ

ホースジョイント ATシリーズ AT-1Sの外観

ホースジョイント ATシリーズ AT-1Sの外観

ホースジョイント ATシリーズ AT-1Sのパッケージ

ホースジョイント ATシリーズ AT-1Sのパッケージ

型番
AT-1
AT-1S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 材質1 パッケージ幅
(mm)
パッケージ高さ
(mm)
パッケージ奥行
(mm)
パッケージ重量
(g)

167円

1個

3日目

4977292442671真鍮、クロームメッキ461311820

803円

1個

3日目

4977292441438ステンレスSUS304481321940

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

エアーツールキット 画像

エアーツールキット

EARTH MAN

空気圧の確認に最適です。他にも自転車、ボール、ボートの空気入れに。ほこり・ゴミ飛ばしにも使えます。

エアリール 画像

エアリール

ハタヤリミテッド

余分な力は不要、一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。

“エアホースリール”(簡単ホース交換機構タイプ) 画像

“エアホースリール”(簡単ホース交換機構タイプ)

三協リール

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。

基本情報

ホースサイズ 9mm 最高使用圧力 1.5MPa 常用圧力 1.0Mpa
接続ねじ めねじG(PF)1/4 適用流体 空気

ホースジョイント ATシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)