スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-C

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,988
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能。
【特長】
・エアツール等に取付けて使用すると作業性が大幅にUP。
・ホースのねじれ、折れを大幅に軽減。
【用途】
・エアー配管継手。

(i)ご注意

  • 流体継手以外の用途に使用しないで下さい。適用流体(空気)以外の使用はしないで下さい。ご使用前に数回転させてからご使用下さい。グリスが廻り回転が軽くなります。最高使用圧力を超えての使用はしないで下さい。衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。金属粉・粉塵等が混入する場所での使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。スイベルジョイントを分解しないでください。スイベルジョイントの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は内部Oリング劣化を早めますのでお止め下さい。
  • 管用テーパーネジのオネジにはシール材をご使用し取り付けて下さい。ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。ネジ破損・ケガの原因となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SOH-RR621H-C

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cの仕様

  • Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 使用温度範囲:-20~+60度
スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cの外観1

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cの外観1

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cのパッケージ

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cのパッケージ

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cの外観2

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cの外観2

この商品の注意事項等

  • ※ 流体継手以外の用途に使用しないでください。
  • ※ 適用流体(空気)以外の使用はしないでください。
  • ※ ご使用前に数回転させてからご使用ください。グリスが廻り回転が軽くなります。
  • ※ 最高使用圧力を超えての使用はしないでください。
  • ※ 衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないでください。破損の原因となります。
型番
SOH-RR621H-C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 パッケージ幅
(mm)
パッケージ高さ
(mm)
パッケージ奥行
(mm)
パッケージ重量
(g)

1,988円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用651302585

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 4977292437301 最高使用圧力 1.5MPa 使用温度範囲 -20~+60度

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cの型番SOH-RR621H-Cのページです。
型番SOH-RR621H-Cに関する仕様情報を記載しております。

SOH-RR621H-Cで型番確定

スイングスイベルプラグ SOH-RR621H-Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)