ウレタンホースジョイント2F

ウレタンホースジョイント2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • AT-72 6.5X10
  • AT-73 8.5X12.5
通常単価:
518円~
通常出荷日:
3日目

エアー配管用のホースジョイント。
【特長】
・ウレタンホースと機器の接続に適したジョイント。
・ホースをニップルに差し込みナットを締めるだけで取り付け。
【用途】
・エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ウレタンホースジョイント2Fの仕様

  • 接続ねじ:めねじPT1/4
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 常用圧力:1.0Mpa
  • 接続ウレタンホース(AT-72):内径6.5mm・外径10.0mm
  • 接続ウレタンホース(AT-73):内径8.5mm・外径12.5mm
  • クロームメッキ
ウレタンホースジョイント2F AT-72 6.5X10の外観

ウレタンホースジョイント2F AT-72 6.5X10の外観

ウレタンホースジョイント2F AT-73 8.5X12.5の外観

ウレタンホースジョイント2F AT-73 8.5X12.5の外観

ウレタンホースジョイント2F AT-72 6.5X10のパッケージ

ウレタンホースジョイント2F AT-72 6.5X10のパッケージ

ウレタンホースジョイント2F AT-73 8.5X12.5のパッケージ

ウレタンホースジョイント2F AT-73 8.5X12.5のパッケージ

型番
AT-72 6.5X10
AT-73 8.5X12.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 接続ウレタンホースサイズ 材質1 パッケージ幅
(mm)
パッケージ高さ
(mm)
パッケージ奥行
(mm)
パッケージ重量
(g)

518円

1個

3日目

4977292444019内径6.5mm・外径10.0mm真鍮、クロームメッキ451301840

615円

1個

3日目

4977292444026内径8.5mm・外径12.5mm真鍮、クロームメッキ501302880

Loading...

  1. 1

基本情報

最高使用圧力 1.5MPa 常用圧力 1.0Mpa 接続ねじ めねじPT1/4
適用流体 空気

ウレタンホースジョイント2Fのレビュー