ラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットレンチ

通常単価:
455円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

振り幅が制限された狭い場所でも作業性が抜群なレンチ。
【特長】
・細やかな動きを持っていて、本締めができる。
・ギア数が60山と72山の2つのタイプで、7種類のサイズより使用用途により選択できる。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付け、緩め、本締め作業をする際に最適。
・狭い場所での作業に利用可能。

(i)ご注意

  • 商品は代表画像です。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
二面幅寸法(mm)

絞り込み

  • 8
  • 10
  • 12
  • 13
  • 14
  • 17
  • 19
  • 解除
商品幅(mm)

絞り込み

  • 17.5
  • 21
  • 24
  • 26
  • 27.7
  • 32.6
  • 34.8
  • 解除
商品奥行き(mm)

絞り込み

  • 7
  • 7.7
  • 8.7
  • 9.3
  • 9.4
  • 10.9
  • 11.5
  • 解除
商品高さ(mm)

絞り込み

  • 106
  • 139
  • 160
  • 164
  • 177
  • 208
  • 240
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 31
  • 49
  • 74
  • 89
  • 119
  • 177
  • 227
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4977292297080
  • 4977292297097
  • 4977292297103
  • 4977292297110
  • 4977292297127
  • 4977292297134
  • 4977292297141
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
8
17.5
7
106
31
4977292297080

3日目

455

型番 : SGR-08N
通常出荷日 3日目
通常単価 455

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    8
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    17.5
  • 商品奥行き(mm)
    7
  • 商品高さ(mm)
    106
  • 質量(g)
    31
  • JANコード
    4977292297080
  • ギア数
    60山
10
21
7.7
139
49
4977292297097

在庫品1日目

当日出荷可能

508

型番 : SGR-10N
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 508

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    10
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    21
  • 商品奥行き(mm)
    7.7
  • 商品高さ(mm)
    139
  • 質量(g)
    49
  • JANコード
    4977292297097
  • ギア数
    72山
12
24
8.7
160
74
4977292297103

3日目

543

型番 : SGR-12N
通常出荷日 3日目
通常単価 543

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    12
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    24
  • 商品奥行き(mm)
    8.7
  • 商品高さ(mm)
    160
  • 質量(g)
    74
  • JANコード
    4977292297103
  • ギア数
    72山
13
26
9.3
164
89
4977292297110

在庫品1日目

当日出荷可能

578

型番 : SGR-13N
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 578

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    13
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    26
  • 商品奥行き(mm)
    9.3
  • 商品高さ(mm)
    164
  • 質量(g)
    89
  • JANコード
    4977292297110
  • ギア数
    72山
14
27.7
9.4
177
119
4977292297127

3日目

633

型番 : SGR-14N
通常出荷日 3日目
通常単価 633

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    14
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    27.7
  • 商品奥行き(mm)
    9.4
  • 商品高さ(mm)
    177
  • 質量(g)
    119
  • JANコード
    4977292297127
  • ギア数
    72山
17
32.6
10.9
208
177
4977292297134

3日目

708

型番 : SGR-17N
通常出荷日 3日目
通常単価 708

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    32.6
  • 商品奥行き(mm)
    10.9
  • 商品高さ(mm)
    208
  • 質量(g)
    177
  • JANコード
    4977292297134
  • ギア数
    72山
19
34.8
11.5
240
227
4977292297141

3日目

768

型番 : SGR-19N
通常出荷日 3日目
通常単価 768

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    19
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    34.8
  • 商品奥行き(mm)
    11.5
  • 商品高さ(mm)
    240
  • 質量(g)
    227
  • JANコード
    4977292297141
  • ギア数
    72山

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ラチェットレンチの仕様

型番:SGR-08N。

型番:SGR-08N。
商品サイズ:幅17.5×高さ106×奥行き7mm、重量31g。
二面幅寸法:8mm。
ギア数60山。

型番:SGR-12N。

型番:SGR-12N。
商品サイズ:幅24×高さ160×奥行き8.7mm、重量74g。
二面幅寸法:12mm。
ギア数72山。

型番:SGR-10N。

型番:SGR-10N。
商品サイズ:幅21×高さ139×奥行き7.7mm、重量49g。
二面幅寸法:10mm。
ギア数72山。

型番:SGR-13N。

型番:SGR-13N。
商品サイズ:幅26×高さ164×奥行き9.3mm、重量89g。
二面幅寸法:13mm。
ギア数72山。

型番:SGR-14N。

型番:SGR-14N。
商品サイズ:幅27.7×高さ177×奥行き9.4mm、重量119g。
二面幅寸法:14mm。
ギア数72山。

型番:SGR-19N。

型番:SGR-19N。
商品サイズ幅34.8×高さ240×奥行き11.5mm、重量227g。
二面幅寸法:19mm。
ギア数72山。

型番:SGR-17N。

型番:SGR-17N。
商品サイズ:幅32.6×高さ208×奥行き10.9mm、重量177g。
二面幅寸法:17mm。
ギア数72山。


商品担当おすすめ

ラチェットレンチのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • コレットの引き棒に専用工具として2019/06/10
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    やすいですが、とくに問題ありません。
    フックを掛ける位置まで主軸を手で回すのが面倒で
    ラチェット式レンチにしました。楽ちんです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)