(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスラチェットレンチ SGR-08F~SGR-19F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレックスラチェットレンチ SGR-08F~SGR-19F

通常単価:
793円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

振り幅の制限された狭い場所でも作業性が抜群のレンチ。
【特長】
・細やかな動きができ、従来のメガネレンチ同様に本締めができる。
・首振り機構は0~180度の範囲で角度の設定ができ、障害物を避けての作業が可能。
・ギア数が60山、72山の2つのタイプの、8サイズより使用用途により選択できる。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付け、緩め、本締め作業をする際に最適。
・狭い場所での作業時に利用可能。

(i)ご注意

  • 商品は代表画像です。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
二面幅寸法(mm)

絞り込み

  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
  • 19
  • 解除
商品幅(mm)

絞り込み

  • 24
  • 26
  • 27.7
  • 29.1
  • 32.6
  • 34.8
  • 解除
商品奥行き(mm)

絞り込み

  • 8.7
  • 9.3
  • 9.4
  • 10
  • 10.9
  • 11.5
  • 解除
商品高さ(mm)

絞り込み

  • 144
  • 155
  • 164
  • 174
  • 195
  • 214
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 84
  • 105
  • 122
  • 146
  • 193
  • 244
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4977292297172
  • 4977292297189
  • 4977292297196
  • 4977292297202
  • 4977292297219
  • 4977292297226
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
12
24
8.7
144
84
4977292297172

3日目

793

型番 : SGR-12F
通常出荷日 3日目
通常単価 793

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    12
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    24
  • 商品奥行き(mm)
    8.7
  • 商品高さ(mm)
    144
  • 質量(g)
    84
  • JANコード
    4977292297172
  • ギア数
    72山
  • 仕様1
    首振り機構付き
13
26
9.3
155
105
4977292297189

在庫品1日目

当日出荷可能

875

型番 : SGR-13F
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 875

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    13
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    26
  • 商品奥行き(mm)
    9.3
  • 商品高さ(mm)
    155
  • 質量(g)
    105
  • JANコード
    4977292297189
  • ギア数
    72山
  • 仕様1
    首振り機構付き
14
27.7
9.4
164
122
4977292297196

お見積り

919

型番 : SGR-14F
通常出荷日 お見積り
通常単価 919

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    14
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    27.7
  • 商品奥行き(mm)
    9.4
  • 商品高さ(mm)
    164
  • 質量(g)
    122
  • JANコード
    4977292297196
  • ギア数
    72山
  • 仕様1
    首振り機構付き
15
29.1
10
174
146
4977292297202

お見積り

1,017

型番 : SGR-15F
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,017

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    15
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    29.1
  • 商品奥行き(mm)
    10
  • 商品高さ(mm)
    174
  • 質量(g)
    146
  • JANコード
    4977292297202
  • ギア数
    72山
  • 仕様1
    首振り機構付き
17
32.6
10.9
195
193
4977292297219

在庫品1日目

当日出荷可能

1,017

型番 : SGR-17F
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,017

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    32.6
  • 商品奥行き(mm)
    10.9
  • 商品高さ(mm)
    195
  • 質量(g)
    193
  • JANコード
    4977292297219
  • ギア数
    72山
  • 仕様1
    首振り機構付き
19
34.8
11.5
214
244
4977292297226

在庫品1日目

当日出荷可能

1,086

型番 : SGR-19F
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,086

スペック

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法(mm)
    19
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅(mm)
    34.8
  • 商品奥行き(mm)
    11.5
  • 商品高さ(mm)
    214
  • 質量(g)
    244
  • JANコード
    4977292297226
  • ギア数
    72山
  • 仕様1
    首振り機構付き

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

フレックスラチェットレンチSGRシリーズの仕様

型番:SGR-08F。

型番:SGR-08F。
商品サイズ:幅17.5×高さ136×奥行き7mm、重量39g。
二面幅寸法:8mm。
ギア数60山。
首振り機構付き。

型番:SGR-10F。

型番:SGR-10F。
商品サイズ:幅21×高さ140×奥行き7.7mm、重量62g。
二面幅寸法:10mm。
ギア数72山。
首振り機構付き。

型番:SGR-12F。

型番:SGR-12F。
商品サイズ:幅24×高さ144×奥行き8.7mm、重量84g。
二面幅寸法:12mm。
ギア数72山。
首振り機構付き。

型番:SGR-13F。

型番:SGR-13F。
商品サイズ:幅26×高さ155×奥行き9.3mm、重量105g。
二面幅寸法:13mm。
ギア数72山。
首振り機構付き。

型番:SGR-14F。

型番:SGR-14F。
商品サイズ:幅27.7×高さ164×奥行き9.4mm、重量122g。
二面幅寸法:14mm。
ギア数72山。
首振り機構付き。

型番:SGR-15F。

型番:SGR-15F。
商品サイズ:幅29.1×高さ174×奥行き10mm、重量146g。
二面幅寸法:15mm。
ギア数72山。
首振り機構付き。

 
型番:SGR-17F。

型番:SGR-17F。
商品サイズ:幅32.6×高さ195×奥行き10.9mm、重量193g。
二面幅寸法:17mm。
ギア数72山。
首振り機構付き。

型番:SGR-19F。

型番:SGR-19F。
商品サイズ:幅34.8×高さ214×奥行き11.5mm、重量244g。
二面幅寸法:19mm。
ギア数72山。
首振り機構付き。


商品担当おすすめ

首振クイックラチェットめがねレンチセット 画像

首振クイックラチェットめがねレンチセット

TONE

TONE独自のクイック機構を備えたモデル。スパナを抜き差しすることなくスピーディな作業が可能。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

コンパクトながら六角ボルトからキャップボルト、トルクスまで対応します。

両首振ラチェットめがねレンチセット 画像

両首振ラチェットめがねレンチセット

TONE

ラチェットめがねの機能を両端に装備。ラチェットめがねのみに機能を絞ることで、二種類の二面幅を一本でカバー。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

フレックスラチェットレンチ SGR-08F~SGR-19Fのレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • オートバイの燃料タンク取り外しに使用2018/07/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    CBX1000の燃料タンクの固定ボルトが首振りタイプのラチェットレンチでしか届かない所にあるのでこちらを購入しました。SK-11の商品は安価なわりに強度もしっかりしていて大変満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)