(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビブラシ真鍮 No.171

コンビブラシ真鍮 No.171

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
963
通常出荷日:
3日目

狭い所や細かい作業に最適なコンビブラシ真鍮。
【特長】
・細いブラシと太いブラシが入っているので、作業に応じて使い分けができる。
・1本で細(1行)、太(3行)の2役。
・金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシ。
・タイプ:コンビブラシ。
・毛材:真鍮線。
【用途】
・真鍮、銅の磨きだし。

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないで下さい。傷がつくと困る物には使用しないで下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO.171

コンビブラシ真鍮 NO.171の仕様

コンビブラシ真鍮 NO.171の外観・セット内容

コンビブラシ真鍮 NO.171の外観・セット内容

コンビブラシ真鍮 NO.171のパッケージ

コンビブラシ真鍮 NO.171のパッケージ

  • サイズ:幅28×高さ180×奥行き10mm
  • 重量:180g
  • 全長:180mm

注意事項

  • ※ 用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 傷がつくと困る物には使用しないで下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
型番
NO.171
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パッケージ幅
(mm)
パッケージ高さ
(mm)
パッケージ奥行
(mm)
パッケージ重量
(g)
材質 入数

963円

1個

3日目

76 225 40 180 ハンドル:PC 10本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

毛材 真鍮 タイプ詳細 コンビブラシ 全長(mm) 180
毛材 真鍮線 JANコード 4977292147309 入数 10本

コンビブラシ真鍮 No.171の型番NO.171のページです。
型番NO.171に関する仕様情報を記載しております。

NO.171で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

コンビブラシ真鍮 No.171のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 金属のサビ落とし2018/05/15
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    柔らかい真鍮は素材に傷がつかないので重宝しています。特に細ブラシと太ブラシの使い分けができるのがありがたい!消耗品なので次回も確実に購入します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)