(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能アーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

万能アーバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
426
(税込単価):
469
通常出荷日:
3日目
先端にラバーパットの取り付けも可能な万能アーバー。
【特長】
・ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことが可能。
・重量:80g。
【用途】
・対応機種:電気ドリル。
・ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。

(i)ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 回転数は3000rpm以下でご使用ください。電動本機の電源を必ず切ってからゆるみの内容にしっかりと装着してください。機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。

基本スペック

  • サイズ(mm)
    (軸径)6・(穴径)12.7
  • JANコード
    4977292330107

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

商品リスト 1件中 1-1

現在ご注文いただけません。再入荷時期は未定となっております。

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別) (税込単価)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

426( 469円 )

  • 数量スライド割引
型番 : 4977292330107
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 426
(税込単価) 469円

スペック

  • サイズ(mm)
    (軸径)6・(穴径)12.7
  • JANコード
    4977292330107
  • セット内容付属品
    セット内容:アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ
  • パッケージ幅(mm)
    80
  • パッケージ高さ(mm)
    143
  • パッケージ奥行(mm)
    22
  • パッケージ重量(g)
    80
  • 適用機種
    電気ドリル

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

万能アーバー 4977292330107の仕様

4977292330107の外観/セット一覧

4977292330107の外観/セット一覧

  • 軸径:6mm
  • 穴径:12.7mm
4977292330107のパッケージ

4977292330107のパッケージ

注意事項

  • ※ 回転数は3,000rpm以下でご使用ください。
  • ※ 電動本機の電源を必ず切ってからゆるみの内容にしっかりと装着してください。
  • ※ 機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能アーバー

万能アーバー

    ナットセッター NTLM

    ナットセッター NTLM

      クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-AD

      クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-AD

        ベルトクリーナー VC-100

        ベルトクリーナー VC-100

          修正ブッシュ 丸鋸用 BE-2 25.4-20M

          修正ブッシュ 丸鋸用 BE-2 25.4-20M

            電動式ドレンクリーナー 23717

            電動式ドレンクリーナー 23717

              修正ブッシュ 丸鋸用 BE-3 20-19MM

              修正ブッシュ 丸鋸用 BE-3 20-19MM

                15-49mm用 ホールソーシャンク

                15-49mm用 ホールソーシャンク

                  ノズル(EA365HC用)

                  ノズル(EA365HC用)

                    エアツール用オイル

                    エアツール用オイル

                      1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

                      1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)

                        50-65mm用 [SDS] ホールソーシャンク

                        50-65mm用 [SDS] ホールソーシャンク

                          ノズル(EA365,EA365HA,HB,用)

                          ノズル(EA365,EA365HA,HB,用)

                            メーカー SK-11 ロブテックス ベッセル SK-11 SK-11 リジッド SK-11 エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            426円 1,542円 288円 1,747円 147円 665,464円 129円 3,665円 2,500円 1,282円 3,475円 6,566円 2,410円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            サイズ(mm) (軸径)6・(穴径)12.7 - - 40×35×100 - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292330107 - - 4977292493406 4977292345101 - 4977292345118 - - - - - -

                            万能アーバーのレビュー

                            評価 4.5 平均4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
                            • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              これ本体が主役ではないので、主役がきちんと使えれば充分という視点で評価しました。
                              枯れた商品ですし、当方の場合は頻繁には使わず、使いたい時にあれば助かるという位置づけなのでこれで問題無いです。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              使用は3000回転までだが安価だし当方の使い方には充分。
                              ヘビーユースであればもっと良い物を使うべきとは思うが、たまにしか使わないので問題ないです。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)